Q: DT ハイスピード コネクタ バックシェルの目的は何ですか?
A: DT ハイスピード コネクタ バックシェルは、DT ハイスピード コネクタと組み合わせて使用するために設計されています。産業環境や自動車環境の構造化配線に対応できるように、ケーブル出口の角度が 180° になっています。
Q: このバックシェルに使用されている材料は何ですか?
A: このバックシェルは、耐久性と耐温度性に定評のある PBT (ポリブチレン テレフタレート) 熱可塑性樹脂で作られています。
Q: このバックシェルの使用温度範囲を教えてください。
A: 使用温度範囲の定格は -40°C 〜 125°C (-40°F 〜 257°F) であり、さまざまな産業用途や自動車用途に適しています。
他の FAQ を見る