Q: DT ハイスピード コネクタ ハウジングは標準コネクタ ハウジングとどこが違うのですか?
A: DT ハイスピード コネクタ ハウジングは、電線対電線接続の高速データ用途向けに設計されており、IP 定格の環境シーリング、確実な嵌合のためのキー付きアライメント、60 V DC/48 V AC 定格を備えています。その堅牢な設計は高振動や極端な温度を伴う環境に耐えられるため、産業車両や商用車に最適です。
Q: このコネクタ ハウジングは高振動環境で使用できますか?
A: はい、できます。これらのハウジングは、キー付きの嵌合アライメントと一体化されたロック機能を備えており、オフハイウェイ車両、建設機械、採掘機器での不慮の接続外れを防ぎます。
Q: DT ハイスピード コネクタ ハウジングは既存の DEUTSCH DT コネクタに適合していますか?
A: もちろん適合しています。これらのハウジングでは DEUTSCH DT コネクタ スタイルのインタフェースが採用されているため、既存の DEUTSCH コネクタ システムやハーネス ツールとシームレスに統合でき、取り付け時間の短縮とコスト削減につながります。
他の FAQ を見る