この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

DT ハイスピード コネクタ シールおよびプラグ

高速コネクタの効果的なシーリング

  • 汚れや湿気の侵入を防ぎ、接続の信頼性を高めます。

 

耐久性の高い VMQ シリコン ゴム構造

  • 高品質の VMQ (シリコン ゴム) で作られており、柔軟性と長寿命を提供します。

 

炭化水素および過酷な環境への耐性

  • 耐化学薬品性に優れ、燃料、油、溶剤への曝露に耐えます。

 

さまざまな用途に適合する汎用性

  • 6 mm のキャビティ径用に設計されており、6.5 mm ~ 7 mm の被覆外径に対応します。

 

極端な温度範囲でも機能する

  • -40°C 〜 125°C (-40°F 〜 257°F) の温度範囲で効果的に機能し、さまざまな条件下で接続を確実に密閉します。

 

RoHS と ELV の業界標準に準拠

  • 環境基準や規制基準に適合しており、自動車用途や産業用途に使用できます。
DT ハイスピード コネクタ シールおよびプラグは、耐炭化水素性に優れた耐久性の高い保護を提供します。

主な特長:

DT ハイスピード コネクタ シールおよびプラグ

 

特長 詳細
シールおよびプラグのタイプ
キャビティ プラグ、シングル ワイヤ シール (SWS)
材料
VMQ シリコン ゴム
色オプション オレンジ、黒、青
キャビティ径 6 mm (0.236 インチ)
被覆外径の許容範囲 6.5 mm ~ 7 mm (2.55 インチ ~ 2.75 インチ)
耐炭化水素性 非常に良い
温度範囲 -40°C ~ +125°C (-40°F ~ +257°F)
ショア A 硬度 25 – 35
準拠 RoHS および ELV 準拠

実世界での用途:

DT ハイスピード コネクタ シールおよびプラグ

ヘビーデューティー車両およびフリート車両向けのシーリング ソリューション

  • トラック、バス、物流フリート車両において確実な電気接続を維持するのに役立ちます。

 

農業およびオフハイウェイ機器におけるシールおよびプラグ

  • 泥や湿気の多い環境において、トラクタ、コンバイン、自律型農業機械をサポートします。

 

建設および採掘機器における産業グレードのシーリング

  • 過酷な環境向けに設計されており、水、ほこり、化学物質への曝露からコネクタを守ります。

 

鉄道および公共交通システムにおける信頼性の高いコネクタ シーリング

  • 公共交通機関や鉄道において、耐振動性の高いコネクティビティを長期間維持するのに役立ちます。

 

ファクトリ オートメーションおよびロボットにおけるコネクタ シーリング

  • 産業オートメーション、コンベヤ システム、センサ ネットワークにおいて確実なシーリングを提供します。
FAQ

よくある質問 (FAQ)

DT ハイスピード コネクタ シールおよびプラグ

Q: DT ハイスピード コネクタ シールおよびプラグの目的は何ですか?

A: これらのシールおよびプラグは、ハイスピード コネクタへの湿気、ほこり、汚染物質の侵入を防ぎ、過酷な環境において接続の安定性を長期間維持するのに役立ちます。

 

Q: このシールおよびプラグに使用されている材料は何ですか?

A: 柔軟性、耐久性、炭化水素・油・燃料に対する優れた耐性に定評のある VMQ シリコン ゴムで作られています。

 

Q: このシールおよびプラグはどのサイズのキャビティに適合しますか?

A: 6 mm のキャビティ径用に設計されており、6.5 mm ~ 7 mm の被覆外径に対応します。

 

他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  キャビティ プラグ, 単線ワイヤシール (SWS)

構成の特徴

  • 極数  2

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ, 青, 黒

  • 一次製品の材料  VMQ, シリコン ゴム

ハウジングの特徴

  • ピッチ  4 mm [ .15 in ]

寸法

  • キャビティ径  6 mm [ .236 in ]

  • 適合する絶縁直径範囲  6.5 – 7 mm [ 2.55 – 2.75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

その他

  • 炭化水素に対する抵抗 

  • ショア A 硬度  25 – 35

  • 潤滑剤を含む  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-AI5-DHCSAP

関連資料
利用できるドキュメントはありません。