この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

DT ハイスピード コネクタ シールド

データ保護のためのシールド設計

  • 高速接続における電磁干渉 (EMI) とクロストーキングの低減に役立ちます。

 

過酷な環境に耐える密閉シールド

  • 汚染物質が侵入しないよう設計されており、信頼性の高い信号の完全性を支えます。

 

耐久性の高い銅合金構造

  • 銅合金製で、優れた伝導率と機械的復元力を備えています。

 

極端な温度で信頼性の高い性能を発揮

  • 自動車および産業用途のために -40°C 〜 125°C (-40°F 〜 257°F) の広い使用温度範囲をサポートしています。

 

環境基準に関する規制の遵守

  • RoHS および ELV に準拠し、業界の持続可能性規制に適合しています。
DT ハイスピード コネクタ シールドは、EMI を低減してよりクリーンかつ高速なデータ接続を実現します。

主な特長:

DT ハイスピード コネクタ シールド

 

特長 詳細
付属品のタイプ
フェルール、シールド
密閉可能
材料 銅合金
使用温度範囲 -40°C ~ +125°C (-40°F ~ +257°F)
準拠 RoHS および ELV 準拠

 

実世界での用途:

DT ハイスピード コネクタ シールド

ヘビーデューティー車両におけるシールドされたデータ伝送

  • 車両管理、GPS、テレマティクスにおいてクリーンなデータ信号を維持するのに役立ちます。

 

農業およびオフハイウェイ機器における密閉シールド

  • トラクタ、収穫機、自律農業システムのデータ保護を支えます。

 

建設および採掘機器におけるシールドされたコネクティビティ

  • 過酷な高振動環境において、繊細なデータ信号を EMI から守ります。

 

鉄道および交通ネットワークにおける信頼性の高いシールド

  • 信号システム、自動化システム、監視システムのデータ保護を強化します。

 

産業オートメーションおよび工場ネットワーク

  • 高速インダストリアル イーサネットにおいて安定したデータ伝送を維持するのに役立ちます。
FAQ

よくある質問 (FAQ)

DT ハイスピード コネクタ シールド

Q: DT ハイスピード コネクタ シールドの目的は何ですか?

A: このシールド付属品は、電磁干渉 (EMI) を低減し、高速 DT ハイスピード コネクタの信号の完全性を高めます。そのため、自動車環境や産業環境に適しています。

 

Q: このシールド フェルールに使用されている材料は何ですか?

A: DT ハイスピード コネクタ シールドは銅合金で作られており、耐久性、導電率、機械的強度に優れています。

 

Q: このシールド付属品は極端な温度に適していますか?

A: はい。定格温度が -40°C 〜 125°C (-40°F 〜 257°F) であるため、高熱環境と凍結環境のどちらにおいても信頼性の高い性能が得られます。

 

他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

  • コネクタ シールド アクセサリのタイプ  シールド, フェルール

構成の特徴

  • 極数  2

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  銅合金

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-AI5-DHCS

関連資料
利用できるドキュメントはありません。