この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

DT ハイスピード コネクタ ヘッダ

高速なデータ転送

• 100 Mbps ~ 1 Gbps のイーサネットをサポートし、車両管理、ADAS、テレマティクス システムのリアルタイム通信を最適化するのに役立ちます。

• データ遅延を短縮し、車両対車両 (V2V) 接続および車両対インフラストラクチャ (V2I) 接続を円滑化します。

 

広いデータ伝送範囲

  • 最大 40 m のチャネル長に対応し、大型トラック、バス、オフハイウェイ車両におけるデータ転送を向上させます。
  • より長い配線が必要な LiDAR、レーダ、テレマティクスの信頼性を高めます。

 

過酷な環境向けの設計

  • IP67/IP69K 定格の密閉性により、水、ほこり、泥、過酷な天候に対する保護を強化します。
  • USCAR2 規格の要件を満たしており、堅牢な電気接続を必要とする産業分野に最適です。

 

既存システムとのシームレスな統合

  • DEUTSCH DT/DTM コネクタ ハウジングとサイズ 20 端子が採用されているため、カスタム ツーリングの必要性が低減します。
  • 現行の DEUTSCH 圧着工具に適合しており、施工を合理化してエンジニアリング時間を短縮します。

 

極端な温度でも機能する

  • -40°C 〜 125°C で機能し、凍結環境や高熱環境で使用できます。
  • 信号の完全性を維持し、温度による影響を受けやすい用途での性能低下を防ぎます。

 

確実かつ安定した接続

  • CPA (コネクタ位置保証) により偶発的な抜去が最小限に抑えられ、高振動環境でのリスクが軽減されます。
  • オプションで取り付けクリップが用意されており、建設車両、採掘車両、オフハイウェイ車両での安定性が向上します。

 

高い費用対効果と将来の成長に備えた拡張性

  • 他の TE イーサネット コネクタと相互運用できるため、将来的にネットワークを拡張する場合にも手間がかかりません。
  • 施工の複雑さが軽減されるため、大規模に導入する場合に潜在的なコスト削減につながります。

 

DT ハイスピード コネクタ ヘッダは、産業車両において信頼性の高い高速データ転送を実現します。

主な特長:

DT ハイスピード コネクタ ヘッダ

 

特長 詳細
高速イーサネット
100 Mbps 〜 1 Gbps (IEEE 802.3bp) をサポート
長いデータ伝送距離 40 m の距離を伝送でき、信頼性の高いコネクティビティの維持に役立つ
環境シーリング IP67 および IP69K 定格により、水、ほこり、異物の侵入を防ぐ
DEUTSCH DT/DTM への適合性 サイズ 20 端子が採用されており、既存の DEUTSCH コネクタ システムで使用可能
耐温度性 -40°C 〜 125°C で機能し、過酷な気候に適応
確実なロック CPA 機能により、不慮の接続外れを防止
耐振動性 USCAR2 V1 振動クラスに適合しており、耐久性が高い
UL 94 V-0 定格 難燃性樹脂が使用されており、安全遵守が向上

 

実世界での用途:

DT ハイスピード コネクタ ヘッダ

商用車およびヘビーデューティー車両における高速データ コネクティビティ

  • 信頼性の高い高速イーサネットを必要とする長距離トラック、バス、車両管理システム向けに設計されています。
  • 先進運転支援システム (ADAS)、GPS、テレマティクスをサポートし、ナビゲーションやリアルタイム追跡を強化します。
  • オンボード診断、スマート ダッシュボード、車載通信ネットワークのデータ転送を向上させます。

 

農業およびオフハイウェイ機械における堅牢なネットワーク ソリューション

  • 堅牢なデータ コネクティビティを必要とするトラクタ、収穫機、自律型農業機械向けに設計されています。
  • IoT センサ統合やスマート農業アプリケーションをサポートし、農家がデータに基づく意思決定を行えるよう支援します。
  • ほこりや湿気の多い環境でも一貫したネットワークの信頼性を維持するのに役立ちます。

 

建設および採掘機器における信頼性の高いデータ伝送

  • 過酷な条件下で稼働している掘削機、ブルドーザ、重機においてコネクティビティの途絶を最小限に抑えます。
  • 振動、極端な温度、異物への曝露に耐え、高性能テレマティクスやリモート診断をサポートします。
  • 自律型および半自律型建設車両間のシームレスな通信を可能にし、効率を向上させます。

 

緊急車両およびミリタリ車両における安全な通信ネットワーク

  • 警察車両、消防車、救急車、ミリタリ輸送車両における高速な暗号化データ伝送をサポートします。
  • リアルタイムの遠隔計測、ミッション クリティカルな通信、ナビゲーション システムの向上に役立ちます。
  • 過酷で予測不可能な状況下でも機能し、データ損失のない継続的な運用をサポートします。

 

鉄道および公共交通システムにおける高度なイーサネット ソリューション

  • 鉄道、地下鉄、公共交通網向けに設計されており、乗客の安全性向上やリアルタイム監視の強化に役立ちます。
  • CCTV、信号システム、自動制御システムにおける信頼性の高い接続の維持に役立ちます。
  • 高振動環境や高温環境で機能し、長期的な耐久性と性能を提供します。

 

海洋沖合の過酷な環境におけるコネクティビティ

  • 船舶、沖合採掘リグ、自律運航船など、海洋用途におけるデータ伝送をサポートします。
  • IP67/IP69K 定格の密閉性により、腐食、塩水への曝露、過酷な気象条件に耐えます。
  • 海洋作業のリアルタイム監視、ナビゲーション支援、通信システムを可能にします。

 

スマート フリートおよび物流管理におけるパフォーマンスの最適化

  • フリート全体のデータ分析、車両追跡、予知保全システムの統合を支援します。
  • 車両とクラウドベースの物流プラットフォームとの間のシームレスなコネクティビティをサポートし、効率を向上させます。
  • 既存の DEUTSCH DT ハーネス システムに対応しているため、施工の複雑さが軽減され、メンテナンス コストが低減します。
FAQ

よくある質問 (FAQ)

DT ハイスピード コネクタ ヘッダ

Q: DT ハイスピード コネクタは車載イーサネットにおいてどのように役立ちますか?

A: DT ハイスピード コネクタはデータを高速に伝送できるよう設計されており、ADAS、レーダ、LiDAR、フリート テレマティクスに最適です。最長 40 m のチャネル長をサポートしており、信号損失を低減して車両対車両 (V2V) 通信および車両対インフラストラクチャ (V2I) 通信を向上させます。

 

Q: これらのコネクタはオフハイウェイ車両や建設車両で使用できますか?

A: はい、できます。これらのコネクタは過酷な用途向けに設計されており、IP67/IP69K の密閉性と USCAR2 V1 の耐振動性を備えています。そのため、ほこり、湿気、極端な温度が懸念される採掘機器、建設採掘、重機において高い信頼性を発揮します。

 

Q: DT ハイスピード コネクタは従来の自動車用コネクタと比べてどうですか?

A: チャネル長が 15 m しかない標準コネクタとは異なり、DT ハイスピード コネクタは、信号の完全性を維持したまま最長 40 m まで延長できます。また、環境シーリングも強化されているため、従来の自動車用コネクタよりも産業車両や商用車に適しています。

 

他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, C

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径  1 mm [ .039 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  高速データ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-AI5-DHPHAR

関連資料
利用できるドキュメントはありません。