この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
FN4055 シート ベルト張力測定用ロード セル センサは、シート ベルトにかかる力を優れた精度で測定します。
センサは、衝突試験用ダミーからの接触には反応しないため、シートベルトに対する実際の圧縮力のみが測定されます。 FN4055 シート ベルト張力測定用ロード セルは、小児の安全性試験などの非常に低いレンジ向けに設計されています。機械的防止機構により、過負荷から保護されます。同等のセンサである EL20-S458 は、より高い 25kN までのレンジ要求に対応できます。当社は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながら特定の用途や試験環境に合わせてセンサを設計およびカスタマイズいたします。ご要望に応じて、TE 製センサの選択や使用に役立つガイドや便利なヒントが掲載された参考資料をお届けします。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。