この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
FN2570 シリーズきわめて平坦なペダル用ロード セルは、あらゆるタイプのペダルや耐久性・疲労試験用の試験装置へ容易に取り付けでき、特に、サイズが重要な要因となる用途に適しています。
力の作用点に関わりなく、高精度で力の測定を実行します。 歪緩和スプリングでケーブル出口の強度を確保しています。FN2114 モデルと同等の、1% FS という高精度および増幅器内蔵バージョンのペダル用ロード セルもご用意しています。当社は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながら、特定の用途や試験環境に合わせてセンサの設計・カスタマイズを手がけています。ご要望に応じて、センサの選定や使用の参考になる情報やヒントなどを記載した資料をご提供しております。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。