この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

小型ではありますが、MLP は環境的に堅牢で (IP67)、広範な温度範囲 (-22°F (-5°C) ~ 300°F (150°C)) で動作し、耐久性があります (2500 万サイクル以上)。 これらの特徴により、当社のミニチュア MLP 線形ポテンショメーターは、産業、医療、自動車、モーション コントロールなどの幅広い用途で理想的なソリューションとなっています。 

利点

  • 6 インチ (150 mm) までの絶対線形位置 
  • 1.25 K ~ 10 K オーム
  • 高サイクル、産業オートメーション、試験、ロボット用途 
  • IP67 保護
  • 広い温度範囲 
  1. Formula E 位置センサ (英語)

TE Connectivity (TE) と Andretti Autosport とのパートナーシップは、Formula E カー上のロゴにとどまるものではありません。Andretti チームが、リア サスペンション上に設置した MLP シリーズ ミニチュア線形ポテンショメーターを車内で使用する方法をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

電気的特性

  • 抵抗値 (Ω) 10K, 7.5K, 2.5K, 1.25K, 5K

  • 入力電圧 (最大) (VDC) 42

  • 動作ワイパー電流 (最大) (mA) 10

ボディの特徴

  • ケースの材質  AL

  • 製品重量 (g) 24, 26, 29, 33, 37, 43, 46

寸法

  • 修復性 (mm) .01

  • 製品直径 (in) .37

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 12.5, 25, 50, 75, 100, 125, 150

  • 幅広いストローク範囲 (in) .5, 1, 2, 3, 4, 5, 6

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 150 °C [ -22 – 302 °F ]

動作/用途

  • 動作速度 (in/sec) 400

  • 振動抵抗性  10G's, 10 – 2000Hz

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 線形性 (%) .5, 1

  • 耐久年数 (Cycles) 25000000

参照番号

  • TE用番号 CAT-LDP0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ