この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

構成の特徴

  • 列数  1

  • 極数  3, 4, 5, 8, 10, 11

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 50

  • 動作電圧 (VDC) 50

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黄

  • コネクタ プロファイル  高, 標準

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子のタイプ  タブ

  • ハウジング内部での端子保持  あり

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ダブル ロック プレート

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ボス

  • ストレイン リリーフ  なし

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • PCB マウント リテンション  なし

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.5 mm [ .098 in ]

  • ハウジングの材料  ナイロン 6/6 GF

寸法

  • コネクタ長 (mm) 27.5, 30

  • コネクタ長 (in) .6, 1.08, 1.181

  • コネクタの高さ (mm) 8.2

  • コネクタの高さ (in) .322, .39, .49, .59

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, Bag

  • パッケージ数量  150, 200, 2000

参照番号

  • TE用番号 CAT-SI261-H342

関連資料

データ シート/カタログ ページ