この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

医療用ポンプ、特に透析装置や点滴ポンプにおいて、正確な気泡検出の需要が急速に高まっています。 人体とそれを支える医療用デバイスは、液体の持続的な流れに依存しています。血液透析装置、点滴ポンプ、血流モニタなどの技術は、病状がさまざまに異なる患者の生存と健康を守るうえできわめて重要です。これらの装置に搭載されたセンサは、持続的かつ正確な液体の流れを維持しながらライン内の気泡も検出するという重要な役割を果たします。TE Connectivity の高分解能気泡検出器 AD-102 は、医療機器業界で需要が高まっている透析装置や点滴ポンプのようなクリティカルな機器での正確な気泡検出を可能にします。このコンパクトな非侵襲的センサは、高度な超音波技術を使用して液体が意図したとおりに流れることを保証します。これにより、システム性能を最適化して患者の安全性を向上させることができます。

グレーのバー

特長

  • チューブ内径の 25% という高感度の気泡検出分解能、正確な流体供給に不可欠
  • 1 分間に 1 mL 未満というわずかな量を検出できるため、クリティカルな医療現場で最大限に正確かつ信頼性の高い性能を発揮
  • 3 mm ~ 10 mm (標準は 6 mm) のチューブに対応する汎用性 
  • カスタマイズ可能で、幅広い医療用途に使用できる 
  • 非侵襲的設計で無菌性や流体適合性に関する懸念がないため、設計を合理化でき、使いやすさが向上
  • 優れた雑音イミュニティにより、ノイズのある環境でも正確で信頼性の高い結果が得られる
  • オンデマンドの継続的なセルフテストによって高精度が維持され、誤検知を排除
  • シームレスに統合することができ、機能性の検証が容易で使い勝手が良い  

用途

医療用ポンプ デバイス

グレーのバー

さらに詳しく

関連資料

トピック 参考資料
透析装置用センサ ソリューション ガイド
医療用ポンプ用センサ ソリューション ガイド
医療用ポンプ用途向けセンサ
ホワイトペーパー
AD-101 と AD-102 の比較  比較チャート
AD-102 気泡検出器 製品シート
グレーのバー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 超音波センサのタイプ  気泡/チューブ内エア検出器

  • 超音波センサのスタイル  非侵襲

電気的特性

  • 出力のタイプ  TTL (高)、乾燥状態

  • 入力電圧 (VDC) 5 – 24

寸法

  • ケーブル長  .31 m [ 1 ft ]

使用条件

  • 使用温度範囲  5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-ULT0012

関連資料