この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

69XXN シリーズ ワイヤレス圧力トランスデューサは、液体やガスの圧力測定に適しています。 これには、汚染水、蒸気、軽度の腐食性流体などの難易度の高い媒体も含まれます。圧力ポートの接液面は 316L ステンレス鋼で作られており、圧力媒体にさらされる O リングや有機物がないため耐久性に優れています。69XXN は IP66/IP67 の耐候性を持ち、最新の FCC、IC、CE 規格の認可を受けています。

製品の特長

  • LoRaWAN (868 MHz (EU) / 915 MHz (北米)) や Bluetooth Low Energy を含む複数のワイヤレス通信オプション
  • 軽量なスモール フォーム ファクタ
  • イベント検知用のプログラム可能な閾値
  • TE SensorConnect スマートフォン アプリによる簡単なデバイス設定
  • 爆発性雰囲気中での使用について認定取得済み (一部のモデル)
  • プログラム可能で、お客様による構成が可能
  • BSPP/NPT ねじ山オプションをご用意
  • 29 PSI ~ 5,000 PSI の圧力レンジ

技術仕様

  • 0°C ~ 40°C の温度範囲、かつ 1 分の Tx/測定間隔における標準的なバッテリー寿命は 18 か月
  • -20°C ~ 40°C の温度範囲、かつ 1 分の Tx/測定間隔における標準的なバッテリー寿命は 12 か月
  • 0°C ~ 40°C の温度範囲、かつ 10 分の Tx/測定間隔における標準的なバッテリー寿命は 8 年
  • 最大重量: 170 g (バッテリーを含む)
  • ±0.1%FS の高精度
  • 868 MHz (EU) / 915 MHz (米国) の周波数
  • 耐候性 (保護等級 IP66/IP67)
  • -30°C ~ 75°C の広い使用温度範囲
  • 50 g の衝撃/8 g の振動に耐える堅牢な構造
  • バッテリー モデル SAFT LS17330 が付属

危険区域の認定

本質安全モデル

本質安全認定モデルが必要な場合は、注文プロセス中にモデル コード「EX」を選択してください。詳細な注文情報については、データシートを参照してください。
  • IS クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D、T4
  • クラス I、ゾーン 0、AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga、Ta / プロセス温度: -30°C 〜 +75°C

一般的な用途

  • 油井およびパイプライン監視
  • 腐食性流体およびガス測定システム
  • 産業プロセス制御および監視
  • 冷蔵システム
  • ポンプおよびコンプレッサ
  • 油圧/空気圧システム
  • スマート物流
  • 農業機械
  • エネルギー生成および管理
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ワイヤレス圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  絶対, 複合

信号特性

  • 周波数帯域 (MHz) 868, 915

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  39.8 mm [ 1.57 in ]

  • 製品高さ (mm) 77.47, 83.56

  • 製品高さ (in) 3.05, 3.29

使用条件

  • 圧力 (bar) 2, 7, 20, 35, 200, 350

  • 圧力 (psi) 30, 100, 300, 500, 3000, 5000

  • 使用温度範囲  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  LoRaWAN

  • 耐プレッシャ レンジ  3X 定格

  • 圧力精度  ±0.1% FSO, ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 危険区域承認  本質的に安全

その他

  • センサ オプション  IP67 保護

  • ポート フィッティング  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPP

参照番号

  • TE用番号 CAT-WPT0001

関連資料
利用できるドキュメントはありません。