ダブル アクション ハンド ツール (DAHT) ハンド ツール
各種バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。CERTI-CRIMP DAHT は、2 つの可動ジョーを備えています (クリンパおよびアンビル)。革新的なラチェット式により、端子の完全な圧着が可能になり、いったんかみ合うと、ダイを完全に閉じるまでラチェットは解放されません。この機能により、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。ほぼすべての工具にロケータ/ワイヤ ストップが含まれています。また多くの工具が 3 ポジションの絶縁クリンプ ハイト調整を備えています。2 本の調整ピンは、端子絶縁バレルのクリンプ ハイト調節用です。また、ロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤを端子に挿入する長さを制限します。すべての工具には圧着部ごとにワイヤ サイズがレーザーで刻印されており、簡単に識別できます。
626
626 空気圧工具システムと交換可能
5,000
5,000 サイクルごとの再キャリブレーション
特長
ダブル アクション設計
- 厳密な仕様通りの設計
- ラチェット式により完全な圧着サイクルを実現
- ほぼすべてのミリタリ、UL および CSA 用途に対応
- 最高品質の材料を使用した製造
- 最低必要限のスキル
- 修理可能
- キャリブレーション済み: 6 か月ごとまたは 5,000 サイクルごとの再キャリブレーションを推奨
- 多くの SAHT/DAHT クリンプ ヘッド ダイ セットが 626 空圧工具システムと併用可能
- ダイは円弧状経路に沿って移動
- FASTON、メイテンロック、PIDG、PLASTI-GRIP の各端子に対応する工具のロケータ
- FASTON、メイテンロック、PIDG、PLASTI-GRIP の各端子に対応する工具の絶縁調整
- 工具表面にレーザー刻印された圧着部のワイヤ サイズ
- 重量: 約 1.2 ポンド (0.54 kg)
ラチェット式
信頼できる設計
CERTI-CRIMP ハンド ツールはすべて、信頼性の高いラチェット式です。ラチェットは、ハンドルが完全に閉じられ、ダイが底部に達するまで解放されません。これにより、不完全な圧着がなくなります。
CERTI-CRIMP ハンド ツールは、少量生産、試作品製作、修理など、一貫した信頼性の高い結線を必要とするほぼすべての用途に適しています。CERTI-CRIMP ハンド ツールは、該当する TE の取付適用規格に表記されているすべての機能要件に適合するように設計されています。(ミリタリ規格、UL 認可および CSA 認定への適合については、該当する製品カタログを確認してください)
用途
端子およびコネクタ
- AMPLIMITE D-Sub コネクタ
- AMPMODU コネクタ
- CPC コネクタ (M シリーズ)
- FASTON ストレート リセプタクル
- メイテンロック コネクタ
- MR コネクタ
- ダイナミック コネクタ
関連ハンド ツール
-
CERTI-CRIMP II ストレート アクション ハンド ツール (SAHT)
CERTI-CRIMP II 工具は、固定ダイ、可動ダイ、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。
-
ヘビー ヘッド ハンド ツール (HHHT)
CERTI-CRIMP ヘビー ヘッド ハンドツールおよびダイは、PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM、SOLI-STRAND、同軸ケーブル、ヘビー ゲージ ワイヤ端子をはじめとする、各種バラ端子を圧着するために設計されています。
-
TETRA-CRIMP ハンドツール
TETRA-CRIMP ハンドツールは、AWG #22 から #10 の赤、青、黄色、黒 の HD、緑の HD PIDG および PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するために設計されています。
-
T-ヘッド ハンド ツール
T-ヘッド ハンド ツールは、各種 PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM 端子、スプライス、およびワイヤ キャップを圧着するために設計されています。
-
PRO-CRIMPER ハンド ツール
PRO-CRIMPER III は、研究開発用試作品製作、ネットワーク機器用途、商業機器、産業機器、メンテナンスに最適な製品です。
-
UFHT ハンド ツール
UFHT ハンド ツールは、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみです。