最大限の性能を実現する設計
CERTI-CRIMP ヘビーヘッド ハンド ツール (HHHT) およびダイは、PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM、SOLI-STRAND、同軸ケーブル、ヘビー ゲージ ワイヤ端子などの各種バラ状端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。工具は、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。また、多くの工具は、端子絶縁バレルのクリンプ ハイト調整用の 3 ポジション絶縁調整機能を備えています。ロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤが端子に挿入される長さを制限します。また、ラチェットによって端子の完全な圧着が実現します。いったんかみ合うと、ダイを完全に閉じるまでラチェットは解放されません。この機能により、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。
特長
- ストレート アクションで閉じるダイ
- 圧着された端子を排出
- CERTI-CRIMP ラチェット
- 工具表面にレーザー刻印された圧着部のワイヤ サイズ/クリンプ ハイト
- 重量: 約 1.3 ポンド (0.6 kg)
用途
- 事後絶縁スプライスのアルミニウム シール リング
- マルチ ワイヤ スプライス絶縁キャップ
- PIDG 端子
- PLASTI-GRIP 端子
- PIDG 突合せスプライス
- FASTON 250、375 シリーズ端子
- FASTIN-FASTON 375 端子
- POSITIVE LOCK 250 端子
関連ハンド ツール
-
CERTI-CRIMP II ストレート アクション ハンド ツール (SAHT)
固定ダイ、可動ダイ、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。
-
ダブル アクション ハンド ツール (DAHT)
各種バラ状端子を圧着するために設計されています。
-
TETRA-CRIMP ハンド ツール
AWG #22 から #10 の赤、青、黄色、黒 の HD、緑の HD PIDG、PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するために設計されています。
-
T ヘッド ハンドツール
各種 PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM 端子、スプライス、およびワイヤ キャップを圧着するために設計されています。
-
PRO-CRIMPER ハンド ツール
研究開発用試作品製作、ネットワーク機器用途、商業機器、産業機器、メンテナンスに最適な製品です。
-
UFHT ハンド ツール
固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみです。