確かな性能と品質
T ヘッド ツールは、AWG 22 ~ 14 の PIDG、PLASTI-GRIP、および STRATOTHERM 端子を圧着するために設計されています。固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。すべての工具は、端子絶縁バレルのクリンプ ハイト調整用 4 ポジション絶縁調整ノブを備えています。ロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤの端子への挿入を制限します。CERTI-CRIMP ラチェットによって端子の完全な圧着が可能になり、いったんかみ合うと、ダイを完全に閉じるまでラチェットは解放されません。これにより、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。クイック テークアップ ハンドルは、被覆除去されたワイヤの挿入中に、端子を適所に固定するために使用されます。また、端子絶縁スリーブの色と一致するように色分けされた入れ子マーキングが施されています。
特長
- 固定および可動ダイ設計
- 端子ロケータ
- 適切な圧着部検査を示す圧着ワイヤ バレルのドット コード
- 端子を適所に固定するクイック テークアップ ハンドル
- クリンプ ハイト調整用 4 ポジション絶縁調整ノブ
- 端子絶縁スリーブの色と一致するように色分けされた入れ子マーキング
- ミル規格および航空機用途向け工具
固定および可動ダイ設計
- 端子ロケータ
- 適切な圧着部検査を示す圧着ワイヤ バレルのドット コード
- 端子を適所に固定するクイック テークアップ ハンドル
- クリンプ ハイト調整用 4 ポジション絶縁調整ノブ
- 端子絶縁スリーブの色と一致するように色分けされた入れ子マーキング
- ミル規格および航空機用途向け工具
関連ハンドツール
-
CERTI-CRIMP II ストレート アクション ハンド ツール (SAHT)
CERTI-CRIMP II 工具は、固定ダイ、可動ダイ、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。
-
ダブル アクション ハンド ツール (DAHT)
CERTI-CRIMP ダブル アクション ハンド ツールは、各種バラ端子を圧着するために設計されています。
-
ヘビーヘッド ハンド ツール (HHHT)
CERTI-CRIMP ヘビーヘッド ハンドツールおよびダイは、PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM、SOLI-STRAND、同軸ケーブル、ヘビー ゲージ ワイヤ端子をはじめとする、各種バラ端子を圧着するために設計されています。
-
TETRA-CRIMP ハンドツール
TETRA-CRIMP ハンドツールは、AWG #22 から #10 の赤、青、黄色、黒 の HD、緑の HD PIDG および PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するために設計されています。
-
PRO-CRIMPER ハンド ツール
PRO-CRIMPER III は、研究開発用試作品製作、ネットワーク機器用途、商業機器、産業機器、メンテナンスに最適な製品です。
-
UFHT ハンド ツール
UFHT ハンド ツールは、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみです。