汎用性および品質保証
CERTI-CRIMP UFHT ハンド ツール (型番 58078-3) は、各種状バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみで販売されています (ダイは交換可能)。バネ荷重式のロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤを端子に挿入する長さを制限します。ラチェットにより端子の完全な圧着が確認され、不適切な位置にある端子またはスプライスの圧着を防ぐことができます。これにより、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。
特長
- フレームのみ (ダイは含まれていません)
- TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じフレーム構成
- ダイは交換可能
- ラチェットおよびラチェット リリース機能
- 調節可能な端子ロケータ
- 重量: 約 0.64 kg
関連ハンド ツール
-
TETRA-CRIMP ハンドツール
TETRA-CRIMP ハンドツールは、AWG #22 から #10 の赤、青、黄色、黒 の HD、緑の HD PIDG および PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するために設計されています。
-
ダブル アクション ハンド ツール (DAHT)
CERTI-CRIMP ダブル アクション ハンド ツール (DAHT) は、各種バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。
-
T-ヘッド ハンド ツール
T-ヘッド ハンド ツールは、各種 PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM 端子、スプライス、およびワイヤ キャップを圧着するために設計されています。
-
ヘビーヘッド ハンド ツール (HHHT)
CERTI-CRIMP ヘビーヘッド ハンド ツールおよびダイは、PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM、SOLI-STRAND、同軸ケーブル、ヘビー ゲージ ワイヤ端子をはじめとする、各種バラ端子を圧着するために設計されています。
-
CERTI-CRIMP II ストレート アクション ハンド ツール
CERTI-CRIMP II 工具は、固定ダイ、可動ダイ、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。
-
PRO-CRIMPER ハンド ツール
PRO-CRIMPER III は、研究開発用試作品製作、ネットワーク機器用途、商業機器、産業機器、メンテナンスに最適な製品です。