品質と使いやすさを保証する設計
当社の TETRA-CRIMP ハンド ツール (型番 59824-1) は、赤 (22 ~ 16)、青 (16 ~ 14)、黄色 (12 ~ 10)、黒ヘビー デューティー (16 ~ 14 HD)、緑ヘビー デューティー (20 ~ 16 HD) PIDG および、PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するために設計されています。固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。バネ荷重式ロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤが端子に挿入される長さを制限します。ラチェットにより端子の完全な圧着が確認され、不適切な位置にある端子またはスプライスの圧着を防ぐことができます。これにより、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。圧着部はそれぞれワイヤ サイズ別に色分けされており、端子またはスプライスの絶縁体の色と一致しています。
特長
- 円弧状経路で動くダイ
- バネ荷重式端子ロケータ/ワイヤ ストップおよびサポート
- 工具表面圧着部の色分け表示
- ラチェットおよびラチェット リリース
- 寸法: 約 10.25 X 3.5 X 1.00 インチ (260 X 89 X 25 mm)
- 重量: 約 1.4 ポンド (0.64 kg)
用途
- PIDG 端子
- PLASTI-GRIP ラチェット式ハンドツール用絶縁端子
- ワイヤ サイズ AWG 22 ~ 10
関連ハンドツール
-
CERTI-CRIMP II ストレート アクション ハンド ツール (SAHT)
固定ダイ、可動ダイ、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。
-
CERTI-CRIMP ダブル アクション ハンド ツール (DAHT)
各種バラ状端子を圧着するために設計されています。
-
CERTI-CRIMP ヘビー ヘッド ハンド ツール (HHHT) およびダイ
PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM、SOLI-STRAND、同軸ケーブル、ヘビー ゲージ ワイヤ端子をはじめとする、各種バラ状端子を圧着するために設計されています。
-
T ヘッド ハンドツール
各種 PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM 端子、スプライス、およびワイヤ キャップを圧着するために設計されています。
-
PRO-CRIMPER III ハンド ツール
研究開発用試作品製作、ネットワーク機器用途、商業機器、産業機器、メンテナンスに最適な製品です。
-
UFHT ハンド ツール
固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットが含まれます。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみです。