過酷な環境に対応する、頑丈な設計
TE Connectivity (TE) の DEUTSCH 製品は 70 年間以上にわたり、最も過酷な環境においても確実に機能してきました。航空宇宙、防衛、海洋、産業/商業輸送、鉄道産業において、TE は電線、コネクタ、コンタクト、付属品、海中電力ケーブルを始めとする、堅牢な DEUTSCH 製品ラインを提供しています。現在、DEUTSCH は TE ファミリ ブランドに加わり、MIL-DTL-38999 DEUTSCH コネクタ シリーズなどのミリタリ仕様分野において、製品の品揃えを拡大しています。DEUTSCH コネクタは、オートスポーツおよびモータースポーツ用途においても牽引役を果たしています。