TE の Deutsch 丸型コネクタは過酷な相互接続空間における技術革新と安全性を推進します。 TE の Deutsch 丸型コネクタは、航空宇宙、ミリタリ産業、原子力、石油ガス、艦船、オートスポーツに見られる条件に耐えられるように設計および製造されています。世界的な技術サポートと流通によって、世界のほぼあらゆる場所で適切な用途に高品質な製品を供給しています。




オートスポーツ用途のコネクタ
-
AS スタンダード シリーズ (AS)
標準的なミリタリ設計以上に軽量・省スペースの、プロ レース専門の業界用に特化して設計された初のコネクタです。
-
AS Double Density シリーズ (ASDD)
通常のオートスポーツ シリーズ コネクタと比較して同等シェル サイズに約 2 倍のコンタクト数を持ちます。
-
AS ハーメチック シリーズ
燃料システムや圧力システムのようなリスクが非常に高い用途向けに設計されています。
-
AS MicroLITE シリーズ (ASL)
取り付けが簡単な超コンパクト設計で最大限の性能を実現します。
-
AS XtraLITE シリーズ (ASX)
3 線、5 線、6 線で利用できる最小径・最軽量の AS コネクタです。このコネクタは、最もスペースが限られた場所に対応したソリューションを実現します。
-
AS UltraLITE シリーズ (ASU)
ASL 製品の小型の代替製品で、レーシング チーム向けの 3 & 5 電線用の小型で軽量な製品です。
-
AS ヘビー デューティー シリーズ (ASHD)
バッテリー、交流発電機、運動エネルギ回生システム (KERS)、始動モータ用途といったレーシングカーのハイパワー需要に応えます




航空宇宙および防衛用途に対応するコネクタ
-
DBAS シリーズ
ロケット発射台などの過酷な環境用です
-
983 シリーズ
航空機のエンジンやブースターなど、過酷な環境に対応します
-
Wildcat シリーズ
小型軽量で広い使用温度範囲を持ち、振動と強い溶剤に対する耐性を兼ね備えた厳しい環境向け高密度コネクタで、航空宇宙用機器の統合や限られたスペース内の配線に寄与します。
-
D-EASY シリーズ
航空宇宙用途でのバンドルやワイヤの補修を容易にする取り外し可能なシール フィッティングです。このシールを使用すると、ワイヤを取り外さずにシールの補修を行うことができます。
-
1760 タイプ 1 シリーズ
ランヤード リリース プラグによる容易な接続と迅速な取り外しを実現
-
Mil-DTL-38999 シリーズ I
ミリタリ規格認可済み、最大 128 のデータ接続と最大定格 23A のコンタクトを備えた高密度レイアウト
-
MIL-DTL-26482 スタンダード シリーズ II
汎用小型円筒形バヨネット結合コネクタを必要とする、民間・ミリタリ・航空宇宙用途に広く利用されています
-
MIL-DTL-38999 シリーズ III
過酷なミリタリ産業および航空宇宙環境用。最大 187 のデータ接続と最大定格 23A のコンタクトを備えた高密度レイアウトです。
-
MIL-DTL-38999 シリーズ IV
ミリタリ用途向けです。90° 回転させるだけで嵌合/嵌合解除が可能なブリーチ結合機構を使用しています。
-
ハーメチック MIL-DTL-83723 シリーズ
他の障害許容性を持つコネクタが故障するような環境においても高度な性能を発揮するスタンダード ハーメチック コネクタ (ネジ付きおよびバヨネット結合)
-
ハーメチック MIL-DTL-38999 シリーズ
シリーズ I、II、III、IV のカスタムメイドの MIL-DTL-38999 スタンダード ハーメチック コネクタ。ハーメチック結線のスタイルには、はんだカップ、アイレット、PC テール、溶接タブ、クリンプ結線などがあります。
-
ハーメチック MIL-DTL-26482 シリーズ
シリーズ I、II で提供。過酷な環境で高い性能を実現
-
EMI/EMP フィルタ シリーズ
EMI (電磁障害) および EMP (電磁ノイズ) の脅威から機器を保護




海洋石油 & ガス用途のコネクタ
-
DLS シリーズ
高圧・高温の油井内でのツール検層およびモニタリング用途向けに設計された、コンパクトなインラインのウェット嵌合コネクタです。
-
DS3001 シリーズ
海中の電気用途に対応しています。海中電源供給システムや海中ツリーへの接続に最適
-
DO3000 シリーズ
遠隔操作無人探査機 (ROV)、海中電源供給システム、垂直および水平のクリスマス ツリーなどの海中用途向けに最適化された光ソリューション
-
EFS シリーズ
高温および高圧に対応したコネクタが要求されるチュービング ハンガー フィードスルー (THFT) 用途に対応
-
OFS シリーズ
チュービング ハンガー フィードスルー (THFT) システム用
-
9316 シリーズ
水中制御システムや潜水艦、海洋リグ、海中モータ/コンプレッサなど、過酷な海洋用途でも信頼性を発揮できる耐火性と密閉シール型
-
MOD シリーズ
浮体式生産貯蔵積出 (Floating Production Storage and Off-loading、FPSO) 砲塔など、危険な環境での甲板用途に適した耐火性コネクタ
-
MSD シリーズ
スプラッシュゾーン コネクタからケーブル結線まで多岐にわたります。定格範囲が 20A で、過酷なスプラッシュゾーン環境に対応できるように設計されており、海水温は 10°C から +45°C、水圧は 2030psi までサポート
-
O-1DH シリーズ
極端な高圧力条件 (15,000 psi) および高温条件 (最大 177°C) 用として設計
-
P18-SW400 シリーズ
海中でのポンピングやガス圧縮、電源供給、電気加熱といった用途に対応
-
P18-SW900 シリーズ
海中でのポンピングやガス圧縮、電源供給、電気加熱といった用途に対応
-
P6-MD300 シリーズ
差し迫った危険が発生した場合にアンビリカル甲板結線を直ちに分離
-
P6-SW400 シリーズ
深度 3,000 m と圧力 15,000 psi 定格により、過酷な海中沖合環境での用途に対応
-
P6-SW1600 シリーズ
幅広い水深と処理圧力に対応海中でのガス圧縮や電気加熱といった高電圧・高電力用途におけるほとんどの電力接続性の問題を解決