![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/f-spring-contact-faston-terminal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
挿入、保持、接触安定性の向上
F-Spring ポジティブ ロック リセプタクルおよび FASTON リセプタクルは、安全で信頼性が高くエネルギー効率のよい製品に対する製造元や消費者の需要を満たすように設計されました。人間工学に基づく低挿入力 (LIF) F-Spring 設計は、端子あたり 15N の低さの挿入力で、作業者が安全に組み立てられます。また、クイック コネクト リセプタクルはロックへこみの付いたカンチレバー面を特徴としています。それらによって高把持力を実現するとともに、嵌合中の接触面をきれいに拭き取るのにも役立ちます。接続された端子には複数の電気接点が作成され、優れた端子安定性と低接触抵抗が実現します。F-Spring 端子の用途は、アプライアンス、電気モータ、空調装置、ライティングなどがあります。
![F-Spring Contact FASTON 端子](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/f-spring-terminals-ja.jpg)
製品特徴
タブ幅 (インチ) | .187, .250 | 向き | ストレート、右側フラグ |
タブ厚 (インチ) | .032 | 圧着のタイプ | F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 24-10 | 材料 / めっき | ベース: ブラス、鋼 めっき: 予備スズ、ニッケル |
最大連続電流 (A) | 20 | 事前絶縁 | なし |
最大使用温度 (°C) | 標準: 105 高温: 250 |
認証機関による認可 | UL、VDE、CSA |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | ブラス 15N 以下 鋼 35N 以下 |
絶縁体の難燃性 | 該当なし |
注目の製品
X-LIF F-Spring 端子を備えたポジティブ ロック マルチポジション コネクタ
人間工学に基づいた効率的でエラーのないアセンブリを実現する、超低挿入力 (X-LIF) ポジティブ ロック F-Spring 端子に対応したマルチ ポジション ハウジング。