![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/aec-series-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高耐久高密度
当社の DEUTSCH AEC コネクタは、防水コネクタであり、DEUTSCH 端子サイズ 16 を使用できるヘビー デューティー電気コネクタです。頑丈な熱可塑性樹脂でできており、キーイングは様々なオプションからお選び頂けます。DEUTSCH AEC コネクタは 40 極、正方形で、嵌合用ねじジャッキを使用しています。
製品の特徴:
DEUTSCH AEC コネクタの仕様
- 端子サイズ 16 (13 A) に対応
- 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
- 40 極数展開
- インライン
- 正方形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ねじジャッキ
16
端子サイズ 16 (13 A) に対応
40
40 極数展開
よくある質問
A: DEUTSCH AEC コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。AEC コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: AEC コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
DEUTSCH AEC コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 AEC コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。AEC コネクタを使えば、40 本の DEUTSCH 端子 (サイズ 16) を 1 つのシェルに組み込んだ設計が可能です。
DEUTSCH AEC コネクタに関する他の FAQ を読む