省スペース化と軽量化を実現する自動車用小型端子およびコネクタ
車両の電気接触が増え続ける中で、小型自動車用端子およびコネクタの必要性はかつてなく大きくなっています。製造元は、TE Connectivity (TE) の小型化されたコネクタ システムを使用することにより、過酷な高振動や高温を伴う自動車環境に設置された場合に真の自動車グレードに対応した堅牢性と信頼性を実現するとともに、戦略的な軽量化目標、PCB 設置面積および排出量の削減を達成することができます。TE の小型製品ラインナップは 0.50 mm のブレード サイズ、および 0.13 mm² ~ 0.35 mm² のワイヤ許容範囲に対応し、LV214 や USCAR といった極めて厳格な OEM 仕様に適合するよう設計されており、最大 78% の省スペース化を実現します (MQS との比較)。
.13mm2
78%
30%
0.5 シリーズ
0.13 mm2 ~ 0.5 mm2 のワイヤ サイズをサポートし、1.5 mm の極間ピッチを提供する TE Connectivity の 0.5 シリーズ コネクタ システムは、高いコンポーネント密度と自動車グレードの堅牢性を兼ね備えるように特別に設計されています。ヘッダには表面実装バージョンとスルーホール取り付けバージョンがあり、表面実装を安定させるためにコネクタの重心が低くなっています。さらに、高度な人間工学的設計が取り入れられており、サイズがコンパクトで容易に嵌合できます。
0.5 シリーズ コネクタを探すプレスフィット技術
TE Connectivity (TE) の ACTION PIN および Multispring 圧入ピンは、コンプライアント ピンの弾性設計によって、ストレスのない無はんだの端子対 PCB 接続を実現します。
プレスフィット技術について読むNanoMQS Miniature Automotive Connectors
TE の実績ある MQS コネクタ システムをベースとした NanoMQS は、ロッキング ランス端子設計を採用しています。端子が完全に挿入されると、カチッと音が鳴ってプラスチック ハウジングに固定されます。極間ピッチが 1.8 mm と狭いため、PCB 実装面積を最大 50% 縮小でき、最大 6 Aの公称電流容量を持ちます。NanoMQS コネクタの最大使用温度は 170°C (Ag) です。
Find NanoMQS Terminals and Connectors新 - PicoMQS 自動車グレード小型コネクタ システム
- Class 2 の振動安定性を備えた自動車グレードの堅牢性
- 30% 縮小された 1.27mm の極間ピッチ
- 圧着長さを 55% 削減
- 実装重量を 78% 削減 (MQS と比較)
- 40% 省スペース (NanoMQS と比較)
- 最小の LV214 認証圧着接続
- 最大 4 A に対応する 0.22 ワイヤ
- S 字曲げはんだピン設計、ピンの長さを 4 mm 削減 (42% 短縮)
- 簡単、高品質、コスト効率に優れた製造
シリーズ別の自動車用小型コネクタ
PicoMQS 自動車用小型コネクタ システム
PicoMQS コネクタ システムは通常、ヘッドランプ ユニットやステアリング ホイール ユニットのほか、車両カメラなどにおいて、「ブラック ボックス」として知られる車両サブシステムやモジュール内の接続に使われています。また、PicoMQS コネクタ システムは、コンパクトで複雑なバッテリー形状の周囲への配線を容易にするために、EV バッテリー管理システムでよく使用される、FFC および FPC ケーブルをサポートできます。
PicoMQS 端子、コネクタ、ヘッダを探すMCON 0.50 自動車用小型コネクタ システム
この防水型システムは、極めて過酷な自動車環境で使用することを前提に設計され、PCB 設置面積を 最大 50% 縮小できる 1.8 mm の極間ピッチで「クリーン ボディ設計」を実現します。MCON 0.50 システムは、近接インストールに関する LV214 規格レベル 3 の要件および直接エンジン マウントに関するレベル 4 の要件に適合します。IPx9k レベルの防水性能も備え、水と湿気に対する最高水準の耐性を実現し、水中数メートルに浸漬することができます。MCON コネクタの最大使用温度は 170°C (Ag) です。
MCON 0.50 端子およびコネクタを探すGeneration 50 Miniature Automotive Connector System
TE Connectivity の Generation 50 小型コネクタ システムは、ロッキング ランス端子を備えたクリーン ボディ設計を採用しています。端子ビームが折損を防ぐ形状になっており、端子プッシュ アウトのリスクを低減します。0.13 mm2 ~ 0.35 mm2 のワイヤ サイズと最大 80 N のPCB 保持力をサポートし、USCAR の人間工学的要件を満たしています。
Find Generation 50 Connectors