非防水型相互接続システム (英語)
当社の産業および商業輸送向けの非防水型相互接続システムは、非防水で頑丈かつ柔軟なコネクタをお探しのお客様に最適なソリューションです。
当社の非防水型相互接続システムは、頑丈な車両向けに信頼性と安全性に優れたコネクティビティ ソリューションを提供します。振動抵抗性を備えた非防水型コネクタと実績ある AMP MCP、PCON、MCON 端子を幅広く取り揃えたこのシステムは、柔軟な設計オプションを提供し、要求の厳しい環境でも信頼できる性能を発揮します。非防水型相互接続システムは、建設、農業、商業輸送における車両内コネクティビティに最適です。
特長 | |
---|---|
設計の柔軟性 | 多様な選択肢 (1 ~ 48 極) |
安全性の向上 |
難燃性の UL 94 V-0 材料 |
強度と安定性の向上 | ねじ穴と端子ピンの設計 |
組み立てが簡単 | 挿入力の低減 |
誤嵌合の防止 | 4 つの機械的符号化およびカラー符号化オプション |
セキュリティの強化 | リフロー プロセス |
端子の位置合わせ | 別部品の二次ロック機能 |
密度およびスタッキング | MCON 1.2 端子および積層可能設計 |
当社の産業および商業輸送向けの非防水型相互接続システムは、非防水で頑丈かつ柔軟なコネクタをお探しのお客様に最適なソリューションです。
Q: 非防水型相互接続システム コネクタの主な用途を教えてください。
A: これらのコネクタの用途は幅広く、バルクヘッド、ヒューズおよびリレー ボックス、制御ユニット、電線対電線結合、キャビン内用途などに使用できます。
Q: 組み立てラインでのミスマッチはどのようにして防止できますか?
A: 最大 6 つの極性と色分けされたキー嵌合構成に加えて、リセプタクルとタブ ハウジングのミスマッチを防ぐメカニカル コーディングを備えています。
A: はい。90° PCB マウント オプションがあります。36 極ヘッダや、6 ~ 21 極から選択できます。