![MIL-DTL 38999 コネクタに関する見解](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/defense/global/event-hero-rendition/ground-defense-warrior-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
信頼性と再現性を実現する設計
MIL-DTL-38999 コネクタは、ミリタリおよび航空宇宙用途で使用される一般的な丸型コネクタです。さらに D38999s としても知られるこれらのコネクタは、各種の材質とめっきのオプションおよび非常に高い塩水噴霧耐性を持ち、耐腐食性です。過酷な環境に耐える堅固な設計で、D38999s は電力、信号およびデータを確実に伝送します。
D38999 コネクタを理解するには、これらが何を行うか最初に理解することが役立ちます。 これらのミリタリ仕様コネクタは、相互に、または電気ボックスにケーブルを取り付けるために、宇宙推進システム、衛星、産業機器、海洋・海中生産技術、ミリタリ車両、船、飛行機、携帯型および通信機器など、多岐にわたる過酷な環境の用途で使用されます。 当社の D38999 コネクタは、航空機およびその他の交通システムのように、予期しない不具合を発生させずに運用する必要のある技術において信頼性を実現します。
D38999 のメインのカルボナイトはアルミニウムで、ステンレス鋼、青銅、コンポジット シェルを取り入れるようになりました。ステンレス鋼は、エンジンのような、より高温および高振動の部品に使用されます。青銅は耐腐食性を備え、船舶のような用途で使用されます。コンポジットは、航空機の重量を減らすために使用されます。インサートは、さまざまな接点配置で構成できるサーマル プラスチックで作られています。インサート アセンブリを構築するポリマは優れた誘電体材料です。シールはシリコーンベースのゴムで作られています。また、接点は金メッキの銅合金で作られています。
このアセンブリによって、最適な電気特性および堅牢なシーリング能力が実現します。代替のミリタリ仕様の材料はコンポジット シェル コネクタで、アルミニウム シェル コネクタと同じパフォーマンスを提供します。製品が 1970 年代に最初に市場で発売されて以来使用されてきた D38999 コネクタは、500 ~ 1500 の嵌合回数にわたる耐久性を備えています。製品の耐用期間 (20 ~ 30年の場合もあります) で数回のみコネクタの嵌合を行うアプリケーションは多数ありますが、これらのコネクタおよびその堅牢な機能は合理的に高い嵌合回数に耐えることができる耐久性を持っています。
当社の D38999 コネクタは、予期しない不具合を発生させずに運用する必要のある技術において信頼性を実現します。
信頼性の利点
D38999s を選択する場合、用途に関して考えることが重要です。 これには、サービスで多くの場合に迅速な納期を要求するミリタリ地上車両が含まれます。予算内で機器を運用することにより関心のある事業者は、高温、振動、腐食性流体、および極端な機械的使用を伴う条件に耐えるよう設計されていない、より安いオプションを選択することがあります。このように、コストのために信頼性を犠牲にすると著しい負の結果を招く可能性があります。
TE Connectivity (TE) の設計のレガシーである DEUTSCH 38999 コネクタは、オリジナルの仕様書作成から始まりました。軍事規格に従って構築され、MIL-DTL-38999 に適合し、9 から 25までのサイズをご利用いただける D38999 コネクタは、シェル、接点、インサート内で、高い精度のために機械加工が行われています。
この精度によって当社の機械加工部品および成形設計は堅固になり、迅速な温度変動、大気や高度による湿度変化、衝撃および振動下、およびジェット燃料のような化学薬品との接触下でも信頼できるパフォーマンスを提供します。また意図されるとおりに製品が設置されることが保証されます。
再現性に関する当社の理念
当社の設計理念は再現性に根差します。 TE が 2010 年代の初めに DEUTSCH を買収したとき、オートメーションとプロセス制御を通じて当社の製造プロセスによって D38999 の再現性を改善することができました。TE の製造手法は、大規模生産での再現性を重視しています。当社は、これによってそれぞれのお客様に同じレベルの製品品質を提供することができます。当社の D38999 コネクタでは、DEUTSCH インサートは、成形サーマル プラスチックで作られた端子保持機能 (フィンガーと呼ばれ銅製端子と接合) で製造されます。製品が確実に機能するためには、フィンガーの生産は高い再現性を持つ必要があります。成形プラスチック フィンガーを使用すると、組み立て時にリスクを低減できます。
D38999 コネクタ設計には、共業界標準のバリエーションがあります。これは、成形プラスチックの代わりに接点を保持するインサート層の間にはさまれた銅製クリップを使用しています。このバリエーションにより、製品に金属クリップを挿入することで、再現性を低下させて、生産での複雑さが高まることがあります。また、広く使用されている多くの D38999 コネクタは、多くの場合、数十もの接点 (場合によっては 128 もの接点) を備えていることを考慮すると、挿入された金属クリップを備えた設計を使用すると、さらにフィールド設置の容易さと精度に影響することもあります。
当社の成形プラスチック設計の利点は、私たちの製造プロセスに根差しています。アセンブリを合理化して効率と再現性に注目することによって、当社は、製造された部品で一貫した信頼度を達成することができます。製品を連続生産する場合、これは特に重要です。
EN3645 の仕組み
EN3645 とは EN (欧州規格) 3645 は D38999 の欧州版であり、いくつかの調整が行われています。EN3645 と D38999 は同じ要件を持ち、互換性がある場合があります。設備が世界の各拠点にあるため、当社はより近い場所で迅速にお客様にサービスを提供することができます。
また、EN3645s は、複合材コネクタ用の JN1153 およびアルミニウム コネクタ用の JN1034 など、ユーロフアィタ用途の JN 仕様に準拠して認定されています。これらは、VG95319 ドイツ仕様にも準拠して認定されています。