街路照明光制御用カバー
ANSI 136.41 規格に適合する TE Connectivity (TE) の直径 76 mm および 81 mm 光制御ベース アセンブリは、さまざまな高さのスリーブとカバーを取り揃え、光制御と調光リセプタクルを接続する総合的な電力・信号インタフェースを提供します。このインタフェースは、道路・街路・区域照明などの屋外 LED 照明器具に使用できます。ベース アセンブリ ソリューションには、パワー ツイストロック端子、スプリング リーフ信号端子、個別にパッケージされたフォーム ガスケットが含まれます。5 VA 定格のカバーまたは側面/上面に開口部がある色分けされたスリーブと組み合わせると、IP66 等級の防水性能が得られます。
製品の特長
ANSI 街路照明用付属品
照明コントローラ ベース - LUMAWISE Endurance N 高機能ベース
極数 | 5, 7 | 使用温度 (°C) |
-40°C ~ +105°C |
UL 定格 | UL 94 5-VA 定格カバー | 防水定格 | IP66 |
ベースに適合するカバー | 76 / 80 / 84.7 mm | カバーの高さ | 50 ~ 130 mm |
カバー オプション | 透明、ライト グレー、スモーク グレーの半透明 | スリーブ設計 | 側面または上面の開口部に指向性光センシング素子を収容 |

注目の製品
LUMAWISE 光制御カバー
ANSI 136.41 規格に準拠した TE Connectivity の LUMAWISE 光制御カバーは、道路・街路・区域照明などの屋外 LED 照明器具に最適です。この 5 VA 定格の光制御カバーをベース アセンブリまたは側面/上面に開口部がある色分けされたスリーブと組み合わせると、IP66 等級の防水性能が得られます。ベース アセンブリには、パワー ツイストロック端子、スプリングリーフ信号端子、個別に提供されるフォーム ガスケットが含まれます。
用途