![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-ansi-street-lighting-accessories-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
街路照明光制御用カバー
ANSI 街路および区域照明光制御アクセサリには、IP66 防水定格の照明制御アセンブリを形成するカバーが含まれています。これらの LUMAWISE Endurance N カバーは、3 種類のベースに合わせて 76/80/84.7 mm の直径のものが用意されています。また、高さと色も複数あり、屋外の道路照明、街路照明、区域照明器具での照明制御に使用できます。
特長と利点
- 日光を光センシング素子に伝える半透明のカバー
- IP66 の保護等級により、ほこりや高圧の水噴射から確実に保護
- UL 94 5-VA 定格のカバーにより、難燃性定格に適合
- 76/80/84.7 mm の直径をご用意
- 透明、ライト グレー、スモーク グレーの半透明カバー オプション
- 高さは 50 ~ 130 mm から選択可能
用途
- 街路照明および道路照明
- 区域照明
- 駐車場照明