自動 PCB 設計用のコンパクトな SMT ソリューション
1.25 mm および 1.50 mm GRACE INERTIA コネクタは、小型 PCB 設計を最適化するよう設計されており、小さな設置面積と堅牢な性能を兼ね備えています。1.25 mm または 1.50 mm ピッチと低背型の 5 mm 直角ヘッダを備え、PCB スペースを最大限に活用すると同時に、標準装備の慣性ロック機構と、保持力を強化するはんだペグによって信頼性を確保しています。これらの表面実装技術 (SMT) コネクタは、ピックアンドプレースに対応することで自動アセンブリを合理化し、キーイングやカラー符号化などのポカヨケ設計によってミスを削減します。垂直ヘッダと直角ヘッダ、1 列構成と 2 列構成、オプションの端子位置保証 (TPA) などを提供し、さまざまな設計ニーズに柔軟に応えます。これらのコネクタは、家電製品、HVAC システム、インテリジェント ビルディング デバイス、産業機械などに最適で、コンパクトで効率的なパッケージの中に高い精度と信頼性を実現します。

GRACE INERTIA 1.25 コネクタ

GRACE INERTIA 1.25 コネクタ
GRACE INERTIA 1.25 mm コネクタ システムは、非常にコンパクトなコネクタ システムで、表面実装技術 (SMT) ヘッダ アセンブリを使用した電線対基板構成と電線対電線構成が用意されています。小さな設置面積と堅牢な性能を兼ね備えています。1 列バージョンはグロー ワイヤ試験を実施済みです。
製品特徴
極数 | 1 列の場合は 2 ~ 18 で 2 列の場合は 20/22/30/40 | 使用温度 (°C) | -40°C ~ +105°C |
定格電流 | 50 VAC/DC | 極間 | 1.25 mm |
電線サイズ | 26 ~ 30 AWG | 定格電圧 | 50 VAC/DC |
規格 | グロー ワイヤ試験実施済み | 構成 | 電線対電線および電線対基板 |
GRACE INERTIA 1.5 コネクタ

GRACE INERTIA 1.5 コネクタ
GRACE INERTIA 1.5 mm コネクタ システムは、表面実装技術 (SMT) ヘッダ アセンブリを採用した電線対基板構成が特徴です。コンパクトな設置面積と堅牢な性能を兼ね備えています。
製品特徴
極数 | 2 ~ 12 で 1 列 | 使用温度 (°C) | -40°C ~ +105°C |
定格電流 | 最大 2.5 A | 極間 | 1.50 mm |
電線サイズ | 24 ~ 28 AWG | 定格電圧 | 50 VAC/DC |
規格 | グロー ワイヤ試験実施済み | 構成 | 電線対基板 |