![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/grace-inertia-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
コンパクトで信頼性に優れたシグナル コネクタ
コンパクトな 2.0 mm GRACE INERTIA コネクタは、アセンブリ時の過誤を防止する機能や自動化生産に対応した機能により、製造効率の向上に効果を発揮します。これらのコネクタでは、利用時に誤った作業をさせないために、信頼性の向上に効果的な慣性ロック機構、電線の絡みによる破損を防止する引っかかり防止ラッチ、誤挿入を防止するカラーとキーを設けたコネクタのオプションを採用しています。また、ハーネス自動加工をサポートするために、大量の電線を結線するための圧接端子 (IDC) を備えたコネクタや、自動ピックアンドプレース向けの表面実装電線対基板の構成に対応したコネクタが用意されています。2.0 mm GRACE INERTIA コネクタの一般的な用途として、小型家電製品、輸送機器、照明機器などがあります。
![2 mm GRACE INERTIA](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/2-centerline-signal-grace-inertia-connectors-ja.jpg)
利点
極間 (mm) | 2 | 使用温度 (°C) | -30 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 2.5 | 電線サイズ (AWG) | 28-18 |
定格電圧 | AC 50 V | 極数 | 2-20 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | なし | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板 |
![SGI のインフォグラフィック](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/sgi-infographic-1024x600.jpg)