低出力 PCB のアセンブリをシンプルにする
GRACE INERTIA 3.3 mm コネクタは、アセンブリ中の人的ミスを最低限に抑えるように設計された電線対基板用製品です。お客様での加工、利用のエラーを減らすため、信頼性を実現する慣性ロック機構、電線の絡みを防止するランスレス端子、誤嵌合を防止する色分けキー付きコネクタを備えています。これらのコネクタは、二重ビーム端子設計とオプションの端子位置保証 (TPA) リテーナーによっても保護されています。GRACE INERTIA 3.3 mm プリント基板 (PCB) ヘッダの端子高さは 8 mm です。これによって PCB ボッティング コーティングに対応できます。これらのコネクタは、洗濯機・空調装置・ガス器具で広く使われています。

利点
極間 (mm) | 3.3 | 使用温度 (°C) | -30 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 4 | 電線サイズ (AWG) | 28-20 |
定格電圧 | AC 250 V | 極数 | 4-14 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA | 対応する構成 | 電線対基板 |