統合された多機能 PCB 設計のための電線対基板ソリューション
TE Connectivity (TE) の新しい GRACE INERTIA マルチロード コネクタは、電線対基板ソリューションで多機能性を必要とする PCB (プリント基板) メーカに設計の柔軟性をもたらします。ヘッダは複数のプラグに対応できるため、調達とアセンブリが簡素化され、PCB スペースも小さくなります。嵌合高さが 14.1 mm と低いため、スペースが限られた設計に PCB を適合させることができます。アセンブリの効率を向上させるため、プラグには、端子位置保証 (TPA) デバイスが事前に取り付けられ、キーイングと色オプションによるポカ ヨケ機能および交換できるプラグ システムが含まれています。この製品は、家電製品から商業施設システムまで、幅広い基板用途に適しています。

製品特徴
GRACE INERTIA マルチロード コネクタ
極間 (mm) | 3 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 3 | 電線サイズ (AWG) | 28-22 |
定格電圧 | 250 VAC | 極数 | 14,26,28 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 |
カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL | 対応する構成 | 電線対基板 |