![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/eis-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Economy Interconnection Series 接続
TE Connectivity (TE) の Economy Interconnection Series (EIS) コネクタは、電気機器の高密度配線接続に対応したコンパクトで経済的なソリューションです。EIS コネクタは、2.5 mm および 5.0 mm の極間ピッチで、スタンダードまたは薄型の電線対基板構成および電線対電線構成が用意されています。EIS コネクタには、ロック機構など、確実な嵌合を保証するさまざまな機能が搭載されています。広範な製品ラインナップが用意されており、あらゆる設計のニーズに対応します。
製品の特長
EIS コネクタ
- 電線対基板および電線対電線の構成
- スタンダードおよび薄型のリセプタクル設計
- フリー ハンギングおよびパネル取付けのキャップ設計
- 2.5 mm および 5.0 mm の極間ピッチ
- ロック機構および分極機能による適切な嵌合
- 端子の位置合わせ用ガイド
- 金めっき構成をご用意
- 結線方法: IDC、圧着
- 極数: 2 ~ 12
柔軟
設計の柔軟性
ロック
確実な嵌合を保証する EIS コネクタのロック機構
密度
高密度配線接続に対応したコンパクトで経済的なソリューション
TE Connectivity (TE) の Economy Interconnection Series (EIS) コネクタは、電気機器の高密度配線接続に対応したコンパクトで経済的なソリューションです。EIS コネクタは、2.5 mm および 5.0 mm の極間ピッチで、スタンダードまたは薄型の電線対基板構成および電線対電線構成が用意されています。EIS コネクタには、ロック機構など、確実な嵌合を保証するさまざまな機能が搭載されています。広範な製品ラインナップが用意されており、あらゆる設計のニーズに対応します。
適用事例
EIS コネクタ
- 産業用機械
- ファクトリ オートメーション
- 事務用機器および小売店用機器
- 商用施設およびビル設備用機器
- 家電製品
- 自動車
- 各種民生機器
主な利点
EIS コネクタ
- 信頼性の高い電気接続
- 高密度配線接続に対応したコンパクトで経済的なソリューション
- あらゆる用途のニーズに応える広範な製品ラインナップ
- 設計の柔軟性
- 挿入ガイド機能を備えた構成もご用意