![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/power-double-lock.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ダブル ロック 14 A パワー コネクタ
パワー ダブル ロック コネクタはソフト シェル コネクタであり、電線対電線、電線対基板、パネル取付けなどのシステムで強固な接続を実現する複数のロック機構で設計されています。これらのコネクタは、HVAC システム、洗濯機、冷蔵庫、モータなど振動にさらされる用途に適しています。パワー ダブル ロック コネクタの主な特長は、端子の半嵌合を防止するダブル ロック プレートです。その他の機能として、電線の絡みを防止するランスレス端子、嵌合解除を防止する半内部ロック システム、はんだ付け中にヘッダをしっかりと固定する機能 PCB ヘッダはんだタインがあります。また、電線対基板ヘッダはポッティング コーティング防水機能もサポートするように設計されています。
![パワー ダブル ロック](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/power-double-lock-connectors-ja.jpg)
利点
極間 (mm) | 3.96, 6.50, 7.92, 13.00 | 使用温度 (°C) | -30 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 14 | 電線サイズ (AWG) | 26-16 |
定格電圧 | 300 VAC、50 VAC | 極数 | 1-12 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | - | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
適用工具
パワー ダブル ロック コネクタには、電線対電線、フリーハンギング、パネル マウント、電線対基板の各構成が用意されています。このコネクタ システムは、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、圧着端子、プリント基板ピン ヘッダで構成されており、4 種類の端子中心線スペーシングが用意されています。