![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/mid-range-relays-146684.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ミッドレンジ リレー:
強烈なインパクトを持つ製品
TE のミッドレンジ リレーは、航空用途で重要視されるサイズと重量の軽減を実現した製品です。
バランスの取れた当社の外力設計には、一定した高い接触圧力を得られるという利点があります。これにより、反発力が低減されアーチ作用が減少するため、端子の寿命延長につながります。 リレーにはさまざまなサイズが用意されており、コンパクトな 5 A パッケージから 1 インチ キューブ エンクロージャの 50 A バージョンまでラインナップされています。 また、各種コイル オプションが用意されており、AC または DC 制御が可能です。 端子のスタイルは、ソケット ピン、はんだピン、はんだフックです。各シリーズには、さまざまな取り付けオプションが用意されています。また、各リレーは MIL-PRF-6106 および MIL-PRF-83536 の認定を受けています。
TE のCII ブランドのミッドレンジ リレーは、コンパクトサイズで効率的なパワー開閉により、航空機用途で重要視されるサイズと重量の軽減製品を提供します。リレーにはまさざまなサイズが用意されており、コンパクトな 5 A から 1 インチ立方体の 50 A まで取り揃えています。
ソケット対リレー
軍用ソケット型番 | リレー型番 | リレーのタイプ |
---|---|---|
M12883/40-01 | ||
M12883/40-05 | ||
M12883/40-07 | ||
M12883/40-11 | M83536/15-022 | 4 極、10 A |
M12883/40-13 | M83536/16-006、014、031、034 | |
M12883/40-17 | ||
M12883/40-19 | ||
M12883/40-23 | ||
M12883/40-02 | ||
M12883/40-08 | FCA-410-DY8 (カタログ バージョン) | 4 極、10 A、AC |
M12883/40-14 | FCA-410-DY9 (カタログ バージョン) | |
M12883/40-20 | ||
M12883/41-01 | ||
M12883/41-04 | ||
M12883/41-06 | ||
M12883/41-09 | M83536/9-006、015、024、035 | 2 極、10 A |
M12883/41-11 | M83536/16-006、015、024、034、038 | |
M12883/41-14 | ||
M12883/41-16 | ||
M12883/41-19 | ||
M12883/41-02 | ||
M12883/41-07 | FCA-210-DY8 (カタログ バージョン) | 2 極、10 A、AC |
M12883/41-12 | FCA-210-DY9 (カタログ バージョン) | |
M12883/41-17 | ||
M12883/44-01 | M83536/5-006、014、022、030 | |
M83536/6-006、014、022、032 | 4 極、5 A | |
M12883/45-01 | M83536/1-006、015、024、033 | |
M83536/2-006、015、024、035 | 2 極、5 A | |
M12883/47-01 | ||
M12883/47-04 | FCA-610-AY3 (カタログ バージョン) | |
M12883/47-07 | FCA-610-AY4 (カタログ バージョン) | 6 極、10 A |
M12883/47-02 | ||
M12883/47-05 | FCA-610-DY8 (カタログ バージョン) | 6 極、10 A |
M12883/47-08 | AC | |
M12883/47-11 | ||
M12883/48-01 | ||
M12883/48-02 | M83536/32-003L | 3 極、25 A |
M12883/48-03 | M83536/33-003L | |
M12883/48-04 | ||
M12883/48-05 | ||
M12883/48-06 | FCA-325-AV8 (カタログ バージョン) | 3 極、25 A |
M12883/48-07 | FCA-325-AV9 (カタログ バージョン) | AC |
M12883/48-08 | ||
M12883/52-01 | M83536/02-028 | 2 極、5 A |
トラック マウント | ||
M12883/52-02 | M83536/6-025 | 4 極、5 A |
トラック マウント | ||
M12883/55-01 | ||
M12883/55-02 | M6106/19-004、007、012、017、022 |