電力の安全な切り替え

過酷な条件下では堅牢性が最優先の要件です。当社の高信頼性 KISSLING バッテリー断路スイッチは、インダストリアル分野と商用車分野で総合的な高い信頼性を築いています。車両のメンテナンス作業で電源接続をシームレスに遮断して安全第一へ導くことによって重要な保護機能を提供します。これにより、システム コンポーネントの重大な損傷を防止するだけでなく、車両を操作する作業者や技術者の傷害を防止する重要な役割も果たしています。

KISSLING のウェビナー
オンデマンド ウェビナー - 車両への電力供給を安全に制御する方法。

KISSLING バッテリー断路スイッチ

データ シート

 

KISSLING バッテリー断路スイッチに関する詳細なデータ シートをダウンロードし、十分な情報に基づいてお客様のプロジェクトに最適な製品を判断しましょう。 以下のリンクをクリックしてダウンロードしてください。

KISSLING バッテリー断路スイッチ

IP67 と IP6K9K の防水防塵等級を備えた当社のシール型 KISSLING バッテリー断路スイッチはきわめて要求が厳しい用途での使用を目的としています。これらのスイッチは長寿命を考慮した堅牢な設計を特徴としており、7,000 m の標高、-40 ~ +85℃の使用温度で最大 1,000 A の電流と DC 1,000 V の電圧を制御できます。当社の KISSLING バッテリー断路スイッチには、固定アップストリームの高電圧インターロック (HVIL) 機能を備えた高電圧 (HV) モデルも用意されており、増強した安全機能が必要であれば、このモデルを使用して HV 配線システムにスイッチを統合できます。  

 

この機能は、農業や建設をはじめとする商用トランスポーテーションの各種モードで稼働している車両や、最近普及の度を強めている電気自動車 (EV) を保護するだけではなく、用意されている補助節点を低電力システムへ同時に接続することで高い機能性を得ることもできます。  

 

200 A、300 A、400 A、500 A の幅広い選択肢が用意され、この製品ラインナップはあらゆる要件に対応できるようになっています。 

お客様が得られる利点

KISSLING バッテリー断路スイッチ

  • バッテリー断路スイッチに補助接点を備えたモデルを用意 
  • 高電圧インターロック (HVIL) を備えた HV モデルを用意 
  • IP67 と IP6K9K の防水等級 
  • 最大 1,000 V の動作電圧  
  • 最大 1,000 A の電流遮断容量

+85°C

最大動作温度

5x

当社のスイッチで最大 10 秒間、過負荷電流として扱うことができる連続電流レベル

500 A

最大容量

グローバルなネットワーク

「ワンストップ」サプライヤである当社は、信用を勝ち得ている KISSLING パワー リレーをいつでもどこでも確実に供給できます。このような不可欠な構成部品を社内で設計製造するだけではなく、広大な販売ネットワークを通じて世界中で効率的に販売しています。したがって、必要なときにはいつでも当社にお任せください。 

KISSLING - バッテリー断路スイッチ
長年の検証を経て業界の信頼を確立した KISSLING のバッテリー断路スイッチを紹介するビデオをご覧ください。
KISSLING - バッテリー断路スイッチ
長年の検証を経て業界の信頼を確立した KISSLING のバッテリー断路スイッチを紹介するビデオをご覧ください。