丸型コネクタをお探しですか?TEでは豊富な種類の丸形コネクタを揃えております。丸型インタフェースおよびハウジングを備え、信号回路、電源回路、光回路をすばやく簡単に接続・切断できます。 丸型コネクタは、トルクレンチなどの結合用工具を使用せずに接続・切断できるため、ミリタリ、航空宇宙および産業用途において幅広く使われています。TE の丸型コネクタは、さまざまな過酷な環境において信頼性の高い性能を実現するために設計された、堅牢なソリューションを提供します。
丸型コネクタおよびコネクタ端子
電子機器では、堅牢なミリタリ規格の丸型コネクタおよびコンポーネントを使い、極度の振動と温度に耐える実績あるコネクタ プラットフォームによって 10 Gbps のデータ速度を達成します。機内のインフォテインメント システムでは、丸型コネクタを使い、軽量な省スペース設計で電気回路と光回路をリンクします。飛行機の着陸装置およびエンジンでは、専用丸型コネクタを使い、耐湿性と耐薬品性を備えた信頼性の高い接続を確立します。産業機械では、丸型コネクタによって、衝突・衝撃・振動に耐え、接続部の損傷を防ぐ、堅牢なハウジングとストレイン リリーフが実現します。飛行機から沖合採掘プラットフォームや工場の現場に至るまで、TE Connectivity では、お客様のニーズに合わせて設計された丸型相互接続ソリューションをご用意できます。