自由度と耐久性を高めるよう設計
TE の FFC コネクタ製品群は、ケーブル対基板およびケーブル対ケーブル接続用のさまざまな高密度コネクタで構成されており、自動組み立てに対応できるように設計されています。この製品群は、0.100 インチ (2.54 mm) および 0.050 インチ (1.27mm) ピッチの電線対基板製品と、0.100 インチ (2.54 mm) ピッチの電線対電線製品で構成されています。リセプタクル ハウジングはピン ハウジングと嵌合するだけでなく、AMPMODU コネクタや AMP-LATCH コネクタなど、他の TE 製品ファミリの各種プリント基板 (PCB) ヘッダとも嵌合します。また FFC ファミリには、より高性能な FLEXPAC コネクタ システム、特殊な TRIOMATE コネクタ システム、および ZIF (ゼロ挿入力) コネクタ ファミリも含まれています。
製品の特長
FFC コネクタ
- ケーブルの被覆除去およびめっき作業を削減
- マルチクリンプ端子の高速な順次装着
- ULファイル番号 E28476
- CSA レポート番号 LR 7189A-91
- 1 列および 2 列のハウジング: プレーンおよびラッチ
- ピン、リセプタクル、カード エッジ、はんだタブの各端子オプション
- FFC ケーブルおよび丸型ワイヤ端子の混成が可能
↑
↓
↔
各種用途
FFC コネクタ
- メンブレン スイッチ
- ディスプレイ
- 産業用制御
- テスト機器
- 3D プリンタ、インクジェット、レーザー プリンタ
- PC / ノートパソコン
- ディスク ドライブ
- データ システム
- 生活家電製品
- 医療機器
このクイック リファレンス ガイドでは、FFC コネクタの説明だけでなく、FLEXPAC、TRIO-MATE、および ZIF (ゼロ挿入力) コネクタ ファミリについての情報も紹介します。
製品ライン オプション
FFC コネクタ
-
FFC 端子
マルチクリンプ設計は、0.050 [1.27] ピッチおよび 0.100 [2.54] ピッチのすべての FFC 端子で採用されています。ケーブル絶縁体とケーブル導体では 4 又の圧着タインが使用されており、最適な電子的および機械的な信頼性を実現します。連続した結線を可能にするため、リールに巻かれた短冊状の形態で提供されます。
-
FFC ハウジング
準備された FFC ケーブル アセンブリを FFC ハウジングに装荷してから、アセンブリを基板側ヘッダと嵌合するか (電線対基板ソリューションの場合)、または別の FFC ケーブル アセンブリと嵌合します (電線対電線ソリューションの場合)。ハウジングは、スタンダードまたはスリムライン、1 列または 2 列スタイル、ラッチ機構付き/なし、および取り付けイーヤ付き/なしが用意されています。
-
FFC FLEXPAC コネクタ
高性能用途向けの汎用的な相互接続ソリューションです。フラット導線ケーブル技術をさまざまな端子およびコネクタ結線スタイルと組み合わせます。極性のあるロック ヘッダと組み合わせることで、特定の基板対基板用途に合わせてカスタム設計されたアセンブリを作成できます。
-
ZIF コネクタ
ZIF (Zero Insertion Force) コネクタは、容易なケーブルの挿入と信頼性の高い接続を実現します。
-
Trio-Mate コネクタ
FFC ケーブル、エッチング フレキシブル回路、メンブレン スイッチ回路に対応しています。接触面の厚さは 0.005 ~ 0.015 [0.13 ~ 0.38] です。高い引き抜き力を特徴とします。
よくある質問
Q: クリンプ結線ソリューションまたは直接ケーブル嵌合ソリューションをお探しですか?
A: TE の FCC 製品は、どちらの結線スタイルにも対応できます。当社の標準 FFC および FLEXPAC 製品はクリンプ結線に対応しており、TRIO-MATE および ZIF 製品は直接ケーブル嵌合に対応しています。
Q: どのような種類のケーブルを結線しますか?
A: TE の FFC 製品とその姉妹製品である FPC を組み合わせることで、お客様のケーブル結線ニーズを解決できます。