RF 同軸ケーブル コネクタとは、RF (無線周波数) 信号の損失を最小限に抑えながらアナログ信号を伝送するコネクタです。 これらの製品は、複数のメガヘルツ高周波数帯で動作するように設計されています。同軸ケーブルはシールドされているため、一般的に RF コネクタは同軸ケーブルと組み合わせて使用されます。同軸ケーブル コネクタでは、内部導体が同心の導体スリーブで被覆されており、導体とシールドは絶縁材で絶縁されています。
当社の RF 同軸ケーブル コネクタには、サイズが小さい、電気的特性の公差が厳しい、堅牢かつ軽量な材料で作られている、過酷な環境での酷使に耐えるように製造されている、といった特長があります。これらのコネクタは、簡単に取り付けられるように、クリンプ、はんだ、クランプの結線方式で製造されています。
当社の RF 同軸コネクタの製品ラインナップには、M39012、M55339、M83517 の認定を受けた MIL 規格コネクタも含まれます。これらのコネクタは、テレビ受信機、通信、Wi-Fi デバイス、電子機器、発射用車両、レーダ アレイ、衛星通信、その他の RF を使用する産業または科学測定機器に使用されています。
高周波 RF コネクタおよびテスト ケーブル アセンブリ
当社の高周波 RF コネクタとテスト ケーブル アセンブリは最大 67 GHz をサポートし、検査・計測機器などの要求の厳しい分野で求められる安定した高性能を提供します。この新しい RF 製品ラインは、業界で最高の性能を備えた製品の 1 つであり、挿入損失と VSWR が非常に低くなっています。これらの製品は、競争力の高い価格設定と迅速な配達によって短納期でお手元に届きます。
電子機器における RF 同軸コネクタの機能
航空電子機器や地上レーダ システムにおいて、当社の小型同軸コネクタは、通信を制御・管理するシステムや航行および電力管理用のオンボード コンピュータ上でより小型・軽量の構成を実現します。テレマティックスや全地球測位システムにおいて、FAKRA RF 適合コネクタ システムは、高周波信号の伝送を可能にします。自動車用インフォテインメント システムにおいて、ストリップライン RF コネクタおよび端子は、Wi-Fi や携帯テレビなどの高周波モバイル通信の複雑な圧着を解決する低コストのソリューションを提供します。当社 の RF 同軸コネクタを使用すれば、挿入力を制御できる高密度に実装された RF 相互接続システムの堅牢なソリューションが得られます。モノのインターネット (IoT) 技術において、当社のマイクロ同軸コネクタ (SMA および BNC) は薄型設計で信頼性の高い性能を提供し、他社と比較して価格も抑えられています。検査・計測機器において、当社の精密ミリメートル波 (「mmWave」) コネクタ (2.92 mm、2.40 mm、1.85 mm、1.00 mm) は、電圧定在波比 (VSWR) と挿入損失が極めて低く、正確さと安定性を向上させます。
注目製品
高周波 RF コネクタとアダプタ: 90 GHz および 110 GHz
業界をリードする性能
- 最大 110 GHz の高周波性能
- 挿入損失と VSWR の大幅な低減
他社をしのぐ低価格と短納期
- TE のエンジニアリングと製造に関する専門知識、および世界各地への拠点展開により、他社よりも価格が抑えられており、短納期で納品することが可能
広範なポートフォリオ
- 多彩な RF コネクタとアダプタが用意されており、最大周波数は 110 GHz に及ぶ (2.92 mm、3.5 mm、2.0 mm、1.85 mm、1.35 mm、1.00 mm)
- ご要望に応じてカスタム構成にも対応