EMV-geschirmte Panel- und PCB-Steckverbinder der Serie 369
Erweiterung der Fähigkeiten in rauen Umgebungen über die kommerzielle Luft- und Raumfahrt hinaus
10/18/2022
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, erweitert seine bewährte Steckverbinderserie 369 um die neuen geschirmten rechteckigen Panel- und Leiterplattensteckverbinder 369 für Umgebungen, in denen Schutz vor elektromagnetischen Störungen erforderlich ist. Die neuen geschirmten Panel- und Leiterplattenerweiterungen ergänzen das robuste, vielseitige Design der bestehenden Steckverbinder der Serie 369 und bieten gleichzeitig zusätzliche Gewichtseinsparungen und einen kleinen Formfaktor, der die Fähigkeiten der Steckverbinder für Anwendungsbereiche wie Ethernet, Stromverteilung und gemischte Signal-/Stromgeräte erweitert.
„Die Kombination der Abschirmtechnologie mit der bestehenden Steckverbinderserie 369 eröffnet der Serie 369 ein breites Anwendungsspektrum, das weit über die kommerzielle Luft- und Raumfahrt hinausgeht“, so Clint Schlosser, Produktmanager für den Bereich Aerospace, Defense and Marine von TE. „Die Steckverbinder der Serie 369 erfüllen die Leistungsanforderungen der Norm MIL-DTL-38999 und eignen sich ideal für raue Umgebungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im militärischen Bereich.“
Die neuen rechteckigen Steckverbinder von TE wurden auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen indirekte Blitzeinschläge von 3,6 kA getestet und bieten eine effektive Abschirmung von mehr als 60 dB bei niedrigen Frequenzen und mehr als 40 dB bei hohen Frequenzen.
Diese EMV-Schutztechnologie ist in ein leichtes, ungiftiges (RoHS-konformes) Nickel-Verbundgehäuse verpackt, das bis zu 75 % Gewicht einspart. Die geschirmten Steckverbinder der Serie 369 unterstützen verschiedene Ethernet-Protokolle und Geschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s. Sie sind auch abwärtskompatibel zu den aktuellen 369 Produkten.
Weitere Informationen zu den Steckverbindern der Serie 369 von TE finden Sie unter 369 geschirmte Panel- und Leiterplattensteckverbinder.