Die neuen vollisolierten Plug&Play-Solar-Piercing-Verbinder (IPC) von TE Connectivity beschleunigen die Umsetzung von Solarparks
Veröffentlicht
09/11/23
Das erweiterte Portfolio verbessert die anpassbare Kabelstrang-Lösung durch zusätzliche Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und einfachere Montage im Feld.
Ottobrunn, Deutschland
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungslösungen und Sensoren, bringt neue Piercing-Verbinder (Insulation Piercing Connectors, IPC) auf den Markt, um die beschleunigte Umsetzung von Solarparks weiter zu unterstützen. Die Solar IPC (SIPC)-Baugruppen unterstützen Kunden dabei, flexibel auf Änderungen während der Einführungsphase von Solarparks zu reagieren und helfen, Zeit und Aufwand bei der Montage zu sparen.
Diese robusten SIPC-Baugruppen, die speziell für den Einsatz im Solarbereich entwickelt wurden, ergänzen die bestehende Produktpalette der anpassbaren Kabelstrang-Lösungen (Customizable Trunk Solution, CTS) von TE und erhöhen die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit dieser Technologien an die spezifischen Anforderungen der Kunden.
„Diese neuen SIPC -Baugruppen wurden entwickelt, um den Anforderungen der Kunden an eine einfache, sichere und zuverlässige Montage gerecht zu werden, und bieten gleichzeitig die Designflexibilität, die für eine fristgerechte Fertigstellung der Projekte erforderlich ist. Ihre flexible Plug-and-Play-Konfiguration macht sie einfacher und sicherer zu montieren, da sie in eine Vielzahl von Solarpark-Architekturen passen. Sie können in Echtzeit konfiguriert werden, um auf sich ändernde Anforderungen am Standort zu reagieren, und ihr vorpositionierter Kabelbaum mit mehreren Anschlüssen reduziert die Anzahl der im Feld zu montierenden Komponenten. Dank ihrer Langlebigkeit erhöhen sie die Zuverlässigkeit unserer Lösungen und tragen dazu bei, das Risiko einer fehlerhaften Montage zu verringern, indem sie beispielsweise die korrekte Ausrichtung der TAP-Drähte unterstützen“, erklärt Daniel Ribeiro, Global Product Manager bei TE.
SIPC-Baugruppen bieten geschützte, isolierte und hochwertige Dichtungen für schnelle, einfach zu montierende, sichere und zuverlässige Kabelverbindungen. Sie eignen sich sowohl für die Stromerzeugung im Kraftwerksmaßstab als auch für die kommerzielle Solarstromerzeugung und sind nach dem höchstmöglichen Standard cUL9703 geprüft und zertifiziert. Sie ermöglichen eine größere Anzahl von Strings pro Verbindung, wodurch die eBOS-Architektur und die CTS selbst weiter optimiert werden.
Die erweiterte Produktpalette, die ab sofort in Nordamerika erhältlich ist und im Laufe des Jahres auch in anderen Regionen eingeführt werden soll, bietet dem wachsenden Markt der Solarenergieerzeugung die Werkzeuge, Technologien und das Know-how, die er für seine weitere Expansion benötigt. Sie sind außerdem mit SAFE TE-DC-Schutzkappen vormontiert, die zusätzlichen erweiterten Schutz vor schlechten Witterungsbedingungen und rauen Umgebungsbedingungen im Feld bieten.
Die CTS kann die Montagezeit um bis zu 50 % verkürzen und trägt zu Materialkosteneinsparungen von bis zu 40 % bei. „Was CTS wirklich auszeichnet, ist die Flexibilität: Jeder Kunde hat seine eigenen Prioritäten und Anforderungen. Unsere Lösungen können darauf reagieren, was bedeutet, dass jeder Kunde nicht nur eine marktführende Lösung erhält, sondern auch eine, die am besten auf die spezifischen Anforderungen jedes Projekts zugeschnitten ist“, so Ribeiro.
Die gesamte Palette der Solarlösungen entspricht den höchsten Standards und wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Konnektivität von Solarparks entwickelt.
„Unsere Solarlok 2.0 Anschlüsse lassen sich in nur 15 Sekunden montieren. Das spart wertvolle Montagezeit bei Großprojekten, und außerdem haben wir unsere Konstruktionsingenieure, Testexperten und Servicetechniker vor Ort, um sicherzustellen, dass jedes Projekt reibungslos abläuft“, so Ribeiro weiter.