Erfahren Sie, wie EPC Greenwood das Potenzial der Kabelstrang-Lösung genutzt hat
Video ansehenDas EBOS der elektrischen Systembilanz ist ein wichtiger Bestandteil von Solarparks. Ein flexibles und zuverlässiges EBOS der nächsten Generation, das an die Bedürfnisse von Solarparks angepasst werden kann. Kompatibel mit Ost-West- oder Nord-Süd-Ausrichtung.
Unsere anpassbare Kabelstrang-Lösung (CTS) kann unabhängig von Größe, Standort und Montagestruktur eingesetzt werden.
Jedes CTS-Projekt wird von unseren Teams aus Konstruktionsingenieuren und Projektmanagementexperten verwaltet, die in jeder Phase des Prozesses beratend tätig sind. Von der Planung und Optimierung des Betriebs vor der Montage bis hin zu kundenspezifischen Schulungen vor Ort und Support nach der Montage.
Die drei Kernkomponenten von CTS sind Solar-Piercing-Verbinder, PV-Kabelbäume und Trennkästen. Die CTS-Komponenten bieten ein hohes Schutz- und Leistungsniveau, das strenge Prüf- und Zertifizierungsstandards erfüllt.
UL9703- und IEC 62852-zertifiziert
20+GW
Solarenergie mit CTS
≤ 50%
Verkürzte Montagezeit
≤ 40%
Einsparung von Materialkosten
• Komponenten aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und Effizienz auch unter härtesten Umweltbedingungen gewährleisten
• Entwickelt für maximale Flexibilität mit Ost-West- oder Nord-Süd-Fernverbindungskabelausrichtung für effizientere Kabelführung und zuverlässigen Betrieb
• Kann das Design vor Ort an unerwartete Umstände anpassen
• Schnelle und einfache Montage mit vormontierten und Plug&Play-Komponenten
•Reduziert die Montagekosten und hält die Projektgeschwindigkeit aufrecht. Wenig bis keine Wartung erforderlich