DBAS 9 Steckverbinder für Weltraum- und Militäranwendungen
Der DBAS 9 Steckverbinder von TE Connectivity bietet kostengünstige Lösungen mit AS39029 Signalkontakten und Kontakten für Leistungssteckverbinder
01/11/2022
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Sensoren, erweitert seine Steckverbinderfamilie um den DBAS 9 Steckverbinder. Der DBAS 9 Steckverbinder wurde speziell für erweiterte Konfigurationsoptionen und zusätzliche Designflexibilität in den rauen Umgebungen von Militär- und Weltraumanwendungen entwickelt. Dieser Push-Pull-Stecker baut auf bewährten Technologien auf, indem er die extreme Zuverlässigkeit des DBAS 7 Steckverbinders mit der Flexibilität der Standard-D38999-Einsätze kombiniert. Der DBAS 9 Steckverbinder bietet auch kostengünstige Lösungen mit AS39029 Signalkontakten und Kontakten für Leistungssteckverbinder. „Der DBAS 9 Steckverbinder bietet eine Lösung für Ingenieure, die einen Steckverbinder suchen, der einfach zu montieren und zu demontieren ist und gleichzeitig eine hohe Leistung bietet, die extremen Stößen, Vibrationen und hohen Temperaturen von bis zu 200 °C standhält“, so Aurélie Cordier, Produktmanagerin für den Bereich Aerospace, Defense and Marine bei TE. „Der DBAS 9 Steckverbinder ist ideal für raue Anwendungen, wie z.B. Nabelschnurstecker für Raketen und Flugkörper, bei denen Schleifen-Schnellverschlüsse oder Rack- und Panel-Steckverbindungen verwendet werden.“
Der DBAS 9 Steckverbinder von TE wurde für extrem raue Umgebungen entwickelt und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
● Visuelles und sensibles Push-Pull-Verriegelungssystem
für Blindsteckanwendungen
● Die vordere Klammer verhindert bei Bedarf ein versehentliches Trennen
● Einfaches Verriegeln/Entriegeln (in Heavy Duty-Schleifenkonfiguration)
● Kontakt-Berührungsschutz
● Große Auswahl an Anordnungsmöglichkeiten für D38999 Einsätze:
hohe Dichte, hybride Signal- und Leistungsaufbau und hohe Geschwindigkeit
● Der Gestelleinschub bietet Folgendes:
● Große Auswahl an Backshells (Endgehäusen) und Zubehör
Die breite Palette an Einsätzen und die große Auswahl an Außengehäusetypen und Zubehör mit mehreren Oberflächenbearbeitungsoptionen ermöglicht integrierte Lösungen für kundenspezifische Designs, wie integrierte Backshells, Glasfasertechnik- und Hochgeschwindigkeitslösungen. Schließlich können DBAS-9 Steckverbinder auf Anfrage gemäß den Verfahren der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) hergestellt werden, um die Nachverfolgbarkeit und Qualitätssicherung für kritische Weltraumanwendungen zu verbessern.
Aurelie Cordier, Produktmanagerin bei TE Connectivity (TE), erläutert in unserem neuesten Podcast die wichtigsten Vorteile der DBAS 9 Steckverbinder für die Weltraum- und Militärindustrie.