Hochleistungs-Push-Pull-Steckverbinder

Die für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelten Steckverbinder der DEUTSCH DBAS Serie von TE entsprechen den Spezifikationen SAE/AS81703 Series III, UTE C 93—422 Modell HE 311 und ESA/SCC 3401. Dank des visuellen und empfindlichen Push-Pull-Verriegelungssystems sind diese Steckverbinder äußerst zuverlässig. Die große Vielfalt an Einsätzen, Gehäuseausführungen und Zubehör mit mehreren Oberflächenbeschichtungen ermöglicht integrierte Lösungen für kundenspezifische Designs.

Vorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Leistung
  • Kundenspezifisches Design für integrierte Lösungen

Eigenschaften

  • Einfache und sichere Verriegelung
  • Hermetische, Regal-, Schleifen-, EMI-abgeschirmte, Sturzbühnen-, kryogenische und kundenspezifische Konfigurationen
  • Gemäß den Spezifikationen SAE/AS 81703 Series III, UTE C 93-422 Modell HE 311 sowie ESA/SCC 3401

Anwendungsbereiche

  • Raketenstartrampen
  • Satelliten