2x2 Cat5e RJ45-Hochleistungsstecker
Neuer zweireihiger 2x2 Cat5e RJ45-Hochleistungssteckverbinder mit branchenführender EMV-Leistung und mehr Bandbreite bei 1 Gbit/s pro Anschluss
April 12, 2016
TE präsentiert einen zweireihigen 2x2 Cat5e RJ45-Hochleistungssteckverbinder, der eine bessere EMV-Leistung als vorherige TE-Produkte sowie alle Konkurrenzprodukte bietet. Dieser neue Steckverbinder erweitert die Bandbreitenkapazitäten eines Systems mit Datenraten von 1 Gbit/s pro Anschluss in einer zweireihigen Ausführung. Ein Einpressdesign erleichtert die Leiterplattenmontage und hilft, die Betriebskosten zu reduzieren. Dank seines Standardplattformprofils ist dieser RJ45-Stecker mit jeder gängigen Anwendung mit 1 Gbit/s kompatibel und bietet die Flexibilität, schnell weitere 2xN-Konfigurationen zu schaffen.
Anwendungen
- Drahtlose Basisstationen
- Switches, Hubs und Router
- Netzwerkgeräte
- Industriesteuerungen
- Sonstige gängige 1-Gbit/s-Ethernet-Datenanwendungen
Spezifikationen
- Erfüllt TIA-568 CAT5E-Anforderung
- Entspricht den FCC-Richtlinien und -Bestimmungen Teil 68
- Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse
- Betriebsspannung: 150 V AC
- Nennstrom: 1,5 A
- Ein Dreifarben-LED-Anschluss
- Strapazierfähigkeit von 750 Zyklen
- Platzsparendes Einpressdesign
- Nenntemperatur: -40 °C bis +85 °C