HDMI – Eine zuverlässige Lösung für den Anschluss von Audio-/Videogeräten.
HDMI steht für High Definition Multimedia Interface und ist eine Spezifikation, die Video und Audio in einer einzelnen digitalen Schnittstelle vereint. Der Kraftschlussmechanismus des HDMI-Steckers ermöglicht sichere elektrische Kontakte und das mühelose Ein- und Ausführen von Kabeln in DVD-Playern, Digital-TV-Playern (DVI), Digitalempfängern und weiteren audiovisuellen Geräten. Unsere HDMI 2.1- Steckverbinder bieten eine Bandbreite von 48 Gigabit pro Sekunde zur Unterstützung von Video und Mehrkanalton.
Produkteigenschaften
HDMI-Stecker
- Vollständige Abschirmung zum Schutz vor elektrostatischen Entladung
- Bleifreies Verfahren verfügbar
- Mit oder ohne Plattenflansch erhältlich
Produktoptionen
HDMI-Stecker und -Kabelsätze
-
HDMI Stecker Typ A
Schnittstelle für Unterhaltungselektronikprodukte wie z. B. digitales Fernsehen, Set-Top-Boxen und DVD-Player. HDMI unterstützt Video in Standard-, erweiterter und HD-Auflösung.
-
HDMI Stecker Typ C
Eine Miniaturversion der Standardschnittstelle für Unterhaltungselektronik-Produkte wie z. B. digitales Fernsehen, Set-Top-Boxen und DVD-Player. HDMI unterstützt Video in Standard-, erweiterter und HD-Auflösung.
-
HDMI-Kabelsätze
Eine HDMI-auf-DVI-kompatible Serie, die der HDMI-Spezifikation 1.3a entspricht. Für Abwärtskompatibilität ausgelegt. Zu den Konfigurationen gehören DisplayPort auf DVI, DisplayPort auf HDMI und DisplayPort auf VGA.
5 Gbit
pro Sekunde
Die HDMI-Stecker und -Kabelsätze ermöglichen eine Bandbreite von 5 Gbit/s und stellen eine 19-polige Verbindung für Video und mehrkanaliges Audio zur Verfügung.
Diese Kurzanleitung illustriert die Anwendungsmöglichkeiten für HDMI-Stecker. Zudem finden Sie eine Zeitleiste zu Input/Output-Videoverbindungen (I/O) für Verbraucher-Elektronikgeräte, eine Abmessungsreferenz, einen Größenvergleich, eine vollständige Teileliste mit Spezifikationen sowie eine Liste mit empfohlenen Fragen, die Sie während der Projektierung stellen sollten.
Anwendungsbereiche
HDMI-Stecker
- Digitale oder HD-Fernsehgeräte
- Set-Top-Boxen
- Spielkonsolen
- DVD-Player
- Desktopcomputer
Neues Produkt: HDMI 2.1 Steckverbinder
HDMI 2.1 Steckverbinder
Neues Produkt
Die High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 2.1 Steckverbinder von TE sind die Schnittstelle der nächsten Generation für Produkte der Unterhaltungselektronik wie Digitalfernsehen, Set-Top-Boxen, Videospiele, Computer und Multimedia-Player. Die HDMI-Technologie bietet ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis, da sie eine Reihe höherer Videoauflösungen bis zu 10K unterstützt und die Bandbreitenfähigkeit auf bis zu 48Gbps erhöht wurde.
Hauptvorteile
HDMI 2.1 Stecker
- Höhere Videoauflösung von bis zu 10K - für eine fesselnde Darstellung und ruckelfreie Details bei schnellen Aktionen
- Höhere Bandbreite von bis zu 48 Gbps - stellt sicher, dass jeder Moment eines Videos mit seinen idealen Werten für Tiefe, Detail, Helligkeit, Kontrast und breitere Farbskalen bei hohen Bildwiederholraten angezeigt wird
- Optimiertes Design - der Stecker kann auf einer Platine mit diskretem Plattendesign stehen, kein Reflow-Löten notwendig
- Flexibel und abwärtskompatibel mit früheren Versionen der HDMI-Spezifikationen
10K
10.000 Auflösung
48 Gbit
pro Sekunde