Optische Module NanoRF für mehr Geschwindigkeit und Funktionalität in einem kleinen Formfaktor
Die kritische Lösung unterstützt die erhöhten Anforderungen an Dichte und Bandbreite in der Verteidigungsindustrie.
03/08/2022
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Sensoren, stellt seine optischen Hybridmodule NanoRF für VPX-basierte Embedded-Computersysteme in der Verteidigungsindustrie vor, die eine höhere Bandbreite und Hochfrequenzsignalübertragung benötigen. Die neuen Hybridmodule bieten hochdichte HF- und optische Verbindungen für gängige Steckmodulanwendungen wie Radar, elektronische Kampfführung (EW), Raketenlenkung und taktische Kommunikation sowie für alle anderen Anwendungen mit geringem Platzbedarf, bei denen hochfrequente HF- und optische Signale von entscheidender Bedeutung sind.
Die kabelmechanische Übertragung (MT) und die Edge-Mount-Transceiver des optischen NanoRF-Hybridmoduls bieten zusätzliche Modularität und Implementierungsoptionen. Die Steckbarkeit und Interoperabilität zwischen VPX Anbietern wird durch mehrere Steckplatzprofile und Steckverbindermodule erreicht, die den VITA 65.0- und VITA 65.1-kompatiblen Backplanes und Board-Level-Profilen hinzugefügt werden. Die optischen Hybridmodule NanoRF werden im Normentwurf VITA 66.5 definiert, der 2022 veröffentlicht werden soll.
„Die neuen optischen Hybridmodule NanoRF ermöglichen es, die Anforderungen an eine offene Systemarchitektur zu erfüllen und gleichzeitig die Bandbreite und HF-Signalkapazität für C5ISR-Systeme zu erhöhen“, so Clint Schlosser, Produktmanager der Sparte Aerospace, Defense and Marine von TE. „Diese neue Funktionalität bietet der Verteidigungsindustrie die Flexibilität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, die sie für ihre luft- und bodengestützten Systeme benötigt.“
Das strategische Design von TE umfasst einen schwebenden Einsatz auf der Backplane-Seite, der sowohl NanoRF Kontakte als auch optische MTs enthält. Dies ermöglicht eine präzise Ausrichtung der HF Kontakte und MTs vor dem Einrasten und damit die höchste Dichte innerhalb eines VPX-Steckplatzes.
„Die Produktlinie der optischen NanoRF-Hybridmodule ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen den HF- und Glasfasertechnik-Engineering-Teams von TE“, sagte Schlosser. „Da die Anforderungen an Bandbreite und Dichte weiter steigen, erwarte ich in Zukunft noch innovativere Designs für unsere Kunden.“
Die Steckverbindermodule haben eine Nennfrequenz von 85 GHz, einen mechanischen Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C und sind als Base-Card-, Mezzanine-Edge-Mount- oder Kabeloption erhältlich.