UNSERE AKTUELLEN NEUIGKEITEN
Der Mezalok-Steckverbinder von TE Connectivity bietet Hochgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand
Der HSLF-XMC-Steckverbinder liefert 32+ Gbit/s bei geringerer Ausziehkraft.
Möchten Sie mehr erfahren? Wir helfen Ihnen gerne.
Setzen Sie sich mit uns in VerbindungDas Sensor Open Systems Architecture (SOSA™) Consortium entwickelt einen gemeinsamen Rahmen für den Übergang von Sensorsystemen zu einer offenen Systemarchitektur auf der Grundlage wichtiger Schnittstellen und offener Standards, die im Konsens zwischen Industrie und Behörden festgelegt werden. Diese Systeme werden auf Plattformen in allen wichtigen Zweigen des US-Militärs eingesetzt. Durch die Verwendung der OpenVPX-Architektur gewährleistet die SOSA Interoperabilität, ein verbessertes SWaP-C-Subsystem und rapide Technologie-Upgrades.
Der VPX-Standard, der als neueste Standardarchitektur aus VMEbus hervorgegangen ist, erfüllt die Anforderungen der datenintensiven Verarbeitung in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsindustrie, wo Robustheit und Hochgeschwindigkeitsleistung von entscheidender Bedeutung sind. VPX-Systeme, die eine Switched-Fabric-Architektur unterstützen, sind für den flexiblen Einsatz von anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsprotokollen, z. B. 10G und 100G Ethernet, PCIe Gen4, RapidIO, InfiniBand und HyperTransport, in Boden-, Luft- und Raumfahrt- sowie Marineanwendungen ausgelegt.
Embedded Computing für raue Umgebungen