Empfohlenes Produkt: RJ Point Five-Steckverbinderkupplungen und -stecker ohne Entriegelungslaschen

Übersichtlicher bei doppelter Dichte

Lernen Sie die neuen RJ Point Five-Steckverbinderkupplungen und -stecker ohne Entriegelungslaschen kennen.

October 14, 2015

TE Connectivity stellt eine neue Erweiterung der RJ Point Five-Produktreihe vor, die Stecker ohne Entriegelungslaschen umfasst. Damit wird die Unübersichtlichkeit zwischen Routern und Switches verringert und gleichzeitig die Dichte der RJ45-Standardklinken verdoppelt. Im Rahmen dieser Erweiterung ermöglicht die neue RJ Point Five-Kupplung zudem eine einfache Integration in vorhandene RJ45-Stecker.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Doppelte Dichte – Verdoppelt die Dichte von RJ45-Standardsteckverbindern und -kabelsätzen
  • Übersichtlicher – Verzicht auf Entriegelungslaschen sorgt für mehr Übersicht zwischen den Geräten
  • Flexibles Design – Die Kupplung ist für RJ Point Five-Steckverbinder und eine einfache Integration in vorhandene RJ45-Stecker geeignet.

RJ Point Five ist eine Marke. Weitere Produkte und/oder Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.