Maximale Dichte auf halb so viel Platz
Der Anschlussabstand auf einem 7-mm-Raster beansprucht lediglich die Hälfte des Platzes einer herkömmlichen RJ45-Ethernet-Verbindung. Zusätzlich zur Buchse mit hoher Dichte bietet TE den entsprechenden Kabelsatz sowie Kabelverwaltungslösungen für Einzelkasten- und Rackkonfigurationen an. Die Buchsen und Kabelsätze wurden überarbeitet, um die lästige RJ45-Konfiguration mit gespleißten Paaren zu umgehen, sodass eine bessere elektrische Leistung möglich wird. Zudem umfasst die Arretierfunktion eine benutzerfreundliche Schleife für bis zu 96 Anschlüsse einer Karte mit einer Leitung. Aufgrund der Dichte der Buchsenfläche wird das Licht der LEDs über die Kabelmuffe nach außen geleitet, sodass die Anschlussanzeige besser sichtbar ist.
Produkteigenschaften:
RJ Point Five-Steckverbinder
- Eine ca. doppelt so hohe Dichte im Vergleich zur herkömmlichen RJ45-Ethernet-Verbindung
- Das Steckerdesign ist modular konzipiert und ermöglicht so eine einfache und schnelle Bereitstellung von Produkterweiterungen
- Möglichkeit von Feldinstallationen an Kabelsätzen als Alternative zu werkseitig abgeschlossenen Lösungen
- Die RJ Point Five-Stecker unterstützen Gigabit-Geschwindigkeiten von Cat5e U/UTP- und Cat5e F/UTP-Litzenkabeln (verzinnt).