TE Connectivity bringt Single-Pair-Ethernet in die Luft und an die Front
Das neue Single-Pair-Ethernet-Kabel von TE bietet eine kleinere, leichtere und schnellere Datenübertragung
March 30, 2021
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Sensoren, stellt das Raychem Single-Pair-Ethernet-Kabel (SPE) vor, das höhere Datenraten in einer kleineren und leichteren Lösung bietet. Das SPE-Kabel ist für den dauerhaften und vielseitigen Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert, z. B. in der kommerziellen und militärischen Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigung, in elektrischen Vertical Take-Off and Landing (eVTOL)-Flugzeugen und in der Raumfahrt.
„Das Single-Pair-Ethernet-Kabel ermöglicht es kommerziellen und militärischen Kunden, die Datenraten beizubehalten und gleichzeitig Größe und Gewicht im Vergleich zu bestehenden Quadrax-Systemen um bis zu 75 Prozent zu reduzieren“, so Lynden Bajus, Produktmanager für die Abteilung Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine bei TE. „Die Fähigkeit von TE, einen Automobilstandard robust zu gestalten, um den Anforderungen rauer Umgebungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Schifffahrt gerecht zu werden, hat es uns ermöglicht, uns auf die Verbesserung der Größen- und Gewichtsparameter für unsere Kunden zu konzentrieren und gleichzeitig die kritischen Anforderungen an die Datenrate zu erfüllen.“
Das Raychem SPE-Kabel bietet 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s in einer einpaarigen Ausführung. Die Kabel sind unter dem ARINC 854 Cabin Equipment Network Bus Standard genormt und sowohl in 24 als auch 26 AWG mit einem Temperaturbereich von –65 °C bis +150 °C erhältlich.
Das Kabel ergänzt die bereits veröffentlichten 369 geschirmten Steckverbinder und vervollständigt das neue Mini-ETH Single-Pair-Ethernet-System von TE. Dieses System reduziert die Anschlusszeit und vereinfacht die Wartung im Vergleich zu achtadrigen Standardkabeln und rechteckigen Steckverbindern. Das komplette Mini-ETH-System wurde entwickelt, um Bordunterhaltungssysteme, Sitzstromversorgung, Avionik und Beleuchtungsregelung zu unterstützen und den Anforderungen des wachsenden eVTOL-Flugzeugmarktes gerecht zu werden.
Das Mini-ETH-System von TE besteht aus einer Reihe bewährter Produkte von TE, darunter:
● 369 geschirmte Steckverbinder
● SPE-Kabel
● End-to-End-Ethernet-Baugruppen