Die neuesten modularen und kleineren Schaltanlagen, die in der Energieindustrie eingesetzt werden, erfordern platzsparende Verbindungslösungen. Die ersten IEEE-zertifizierten smart-kompatiblen kompakten Winkelstecker von TE können dank ihres flexiblen, stromlinienförmigen Designs die Stapellänge um 40 % reduzieren.
Veröffentlicht
01/25/24
Medienanfragen
Medienkontakt:
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel.: +49 173 368 0130
E-Mail: sian.glaessner@te.com
Ottobrunn, Deutschland
25. Januar 2024
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Steckverbindern und Sensoren, adressiert einen kritischen aktuellen Bedarf der Energiebranche: Platzbedarf. Der Raychem ELBA asymmetrische kompakte Winkelstecker kann die Stapellänge um 40 % verkürzen und ist damit das derzeit kompakteste Design auf dem Markt. Dieses platzsparende Design wird durch eine größere Reichweite und Montageflexibilität ergänzt. Eine Standardgröße kann bis zu 1.500 Kcmil abdecken, sodass ein Stecker anstelle von zweien verwendet werden kann, was den Design- und Montageprozess vereinfacht.
Es handelt sich um den ersten kompakten Steckverbinder von TE, der mit intelligenten, nach IEEE 386-2016 zertifizierten Spannungsmesssystemen kompatibel ist und eine einfache und flexible Montage ermöglicht. Diese Eigenschaften machen ihn zur idealen Wahl für Windparks, Rechenzentren, Solarparks, erdverlegte Stromnetze und andere Einrichtungen, bei denen der Platz begrenzt ist und eine schnelle Projektumsetzung entscheidend ist.
„Die Kompatibilität mit unserem Produkt Kries CAPDIS zur Smart-Grid-Überwachung eröffnet die Möglichkeit, intelligente Systeme in der bestehenden Infrastruktur zu integrieren. Dank dem platzsparenden Design eignet er sich gut für Anlagen mit begrenztem Platzangebot und lässt sich nahtlos in neue und bestehende Mittelspannungsanlagen integrieren”, so TE Produktmanager Wentao Yao.
Die Kunden können die Konfiguration wählen, die ihren spezifischen Bedürfnissen am besten entspricht, und erhalten während des gesamten Design- und Umsetzungsprozesses engagierte Unterstützung vor Ort. Diese kompakten Winkelstecker können als Einfachstapel, Doppelstapel mit Koppelstecker, Dreifachstapel mit Koppelstecker und Überspannungsableiter oder als intelligenter Stapel mit Spannungsmessung konfiguriert werden. Sie können als trennbare Verbindungsmuffe oder als Doppelverbindung in erdverlegten Anwendungen eingesetzt werden.
Die Vorbereitung für das Ablängen des Kabels ist die gleiche wie für Standard-IEEE-Winkelstecker und erfordert keine zusätzliche Schulung. Der bleifreie, peroxidgehärtete EPDM-Körper bietet zusätzliche Sicherheit in Bezug auf Widerstandsfähigkeit, verbesserte Isolierung und lange Nutzungsdauer. „Das ist eine sehr zuverlässige und kompakte Lösung. Sie kann in bestehende und neu gebaute Anlagen integriert werden, und da er zu einem smarten Anschluss aufgerüstet werden kann, bietet der kompakte Winkelstecker auch langfristige Vorteile für die Sicherheit und Netzzuverlässigkeit”, so Yao.