Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Unsere Raychem ELBA Anschlüsse sind mit unserem Spannungsmesssystem von Kries für die Stromnetzüberwachung kompatibel und für kompakte Schaltanlagen mit einer um 40 % reduzierten Stapellänge ausgelegt.
Unsere Raychem ELBA asymmetrischen kompakten Winkelstecker sind für den Abschluss von Erdkabeln der Spannungsklasse 35 kV wie Transformatoren und Schaltanlagen konzipiert. Sie sind mit halbleitenden Abschirmungen versehen, die die Kontinuität der Abschirmung gewährleisten. Sie sind für die Verwendung mit extrudierten XLPE- oder EPR-Kabeln mit festem Dielektrikum vorgesehen. Der Leiterbereich reicht von 2 AWG bis zu 1500 Kcmil für Aluminium- oder Kupferleiter mit Isolationsdurchmessern von 0,745 Zoll bis 2,145 Zoll. Die Winkelstecker sind vollständig abgeschirmt, tauchfähig und für den Anschluss an die IEEE 386 Interface 13 Buchse oder für den Parallelanschluss und zum Einstecken in den hinteren Eingang des ELBA Basissteckers vorgesehen.
Unsere Raychem ELBA-CC Koppelstecker sind mit einem Koppelbolzen und einem angeformten Nasenkonus ausgestattet, so dass sie problemlos mit dem Basisanschluss gekuppelt werden können. Unsere ELBA und ELBA-CC Anschlüsse sind mit einem kapazitiven Prüfpunkt erhältlich, der in das Winkelsteckergehäuse eingegossen ist, und arbeiten nahtlos mit unserem Spannungsmesssystem von Kries zusammen. Damit kann die Spannung gemessen und ein Befestigungspunkt für Prüfpunktfehleranzeigen geschaffen werden. Unsere ELBA und ELBA-CC Anschlüsse sind mit einem kapazitiven Prüfpunkt erhältlich, der in das Winkelsteckergehäuse eingegossen ist, und arbeiten nahtlos mit unserem Spannungsmesssystem von Kries zusammen. Damit kann die Spannung gemessen und ein Befestigungspunkt für Prüfpunktfehleranzeigen geschaffen werden.
Produktlistenseite
Produktfamiliengruppe
Unsere Raychem ELBA asymmetrischen kompakten Winkelstecker 600 A bis 35 kV wurden für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz in Windparks und Rechenzentren entwickelt. Mit einer um 40 % geringeren Stapellänge als bei Standard-Doppelstapel-Winkelsteckern wird weniger Platz für die Montage benötigt. Sehen Sie sich unser Video an, um zu erfahren, wie unsere Raychem ELBA Anschlüsse montiert werden.
Frage. Worin unterscheiden sich die Raychem ELBA asymmetrischen kompakten Winkelstecker von TE von Standard-Winkelsteckern?
Antwort. Unsere Raychem ELBA asymmetrischen kompakten Winkelstecker bieten eine 40 % kürzere Stapellänge und sind mit einem Spannungssensor ausgestattet. Die Kabelquerschnitte sind die gleichen wie bei den bestehenden Winkelsteckern, was eine einfache Montage ermöglicht, sodass zertifizierte Monteure nur eine minimale Schulung benötigen.
Frage. Was ist der Anwendungstemperaturbereich der ELBA Winkelstecker von TE Raychem?
Antwort. Unsere Raychem ELBA Kabelanschlüsse decken 35 kV 600 A für bis zu 1500 KCMIL-Kabel ab.
Frage. Können wir das Fett aus den Standard-Winkelsteckern verwenden?
Antwort. Nein, unser Raychem ELBA Fett verwendet spezielles Allzweck-Silikonfett (AP). Bitte nicht das EPPA-007 von TE oder andere Fette aus Standard-T-Body-Kits verwenden.
Frage. Welche Kabelgarniturnorm wurde für die Typprüfung verwendet?
Antwort. Die Prüfung wurde nach IEEE 386-2016 durchgeführt.
Frage. Können wir das vorhandene RSTI-Zubehör mit ELBA verwenden?
Antwort. Noch nicht. RSTI-Prüfzubehör, einschließlich der Kompatibilität von Prüfstab und Erdungsadapter, wird in den nächsten Schritten getestet.
Frage. Welche Komponenten unterscheiden sich von den Standard-Winkelsteckern?
Antwort. Die neuen ELBA- und ELBA-CC-Koppelstecker haben den gleichen Rückschnitt wie die auf dem Markt befindlichen Standard-Winkelstecker. Die Komponenten wie der Bolzen, der hintere Stecker, der Schraubkabelschuh und die Koppelschraube für den Koppelstecker sind unterschiedlich.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.